HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form B
K1193_B

Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form B

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Cylinderskruv DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8 svart.
Spännkula blank.
Anmärkning:Spännkulorna ansluter arbetsstycket flexibelt till arbetsstyckesstabilisatorn. Med spännkulorna möjliggörs stort spel på arbetsstycket.Ritningsinformation:
1) Cylinderskruv DIN EN ISO 4762, M10
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1193_B Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form B 180 kB
 Tekniska anvisningar för arbetsstycksstabilisator 603 kB

Ritningar

Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormStorlekD

D1D2LL1CADTillb.PrisBeställ
K1193.225B2525,4M10292511 631,41 SEK
K1193.250B5050M16493020,5 1 596,84 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se