HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännkula med kalott för arbetsstyckes stabilisator
K1193

Spännkula med kalott för arbetsstyckes stabilisator

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Sexkantskruv DIN EN ISO 4017 hållfasthetsklass 8.8 svart.
Cylinderskruv DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8 svart.
Spännkula blank.
Anmärkning:Spännkulorna ansluter arbetsstycket flexibelt till arbetsstyckesstabilisatorn. Med spännkulorna möjliggörs stort spel på arbetsstycket.Ritningsinformation:
1) Cylinderskruv DIN EN ISO 4762
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1193 Spännkula med kalott för arbetsstyckes stabilisator 164 kB
 Tekniska anvisningar för arbetsstycksstabilisator 603 kB

Ritningar (total översikt)

Spännkula med kalott för arbetsstyckes stabilisator

Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form A

Mer information

Ritningar

Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormStorlekD

D1D2D3LL1CADTillb.PrisBeställ
K1193.125A2525,4M1029182512,2 820,42 SEK

Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form B

Mer information

Ritningar

Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormStorlekD

D1D2LL1CADTillb.PrisBeställ
K1193.225B2525,4M10292511 631,41 SEK
K1193.250B5050M16493020,5 1 596,84 SEK

Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form C

Mer information

Ritningar

Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form C

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormStorlekD

D1LL1SWCADTillb.PrisBeställ
K1193.3251240C2525,4M1217,34018 868,59 SEK
K1193.3251640C2525,4M1619,84024 993,69 SEK
K1193.3252050C2525,4M2022,35030 1 124,32 SEK
K1193.3252450C2525,4M2424,85036 1 171,24 SEK
K1193.3502450C5050M2434,55036 1 395,98 SEK
K1193.3503060C5050M3034,56046 1 506,41 SEK
K1193.3503670C5050M3634,57055 1 687,16 SEK

Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form D

Mer information

Ritningar

Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form D

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormStorlekD

D1D2LL1L2CADTillb.PrisBeställ
K1193.450D5050M162520183,5 819,45 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se