HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Arbetsstyckestabilisator-set med väska
K1296

Arbetsstyckestabilisator-set med väska

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Väska i plast.
Innehåll, se den aktuella produktgruppen.
Utförande:Svart.Anmärkning:Med stabilisator-setet kan mått mellan 355 och 980 mm ställas in steglöst.
Stabilisator-setet är grundutrustning för att stötta arbetstycken.
I väskan förvaras stabilisatorns enskilda delar. Längden på arbetsstyckestabilisatorn kan ställas in steglöst.
Med klämmekanismen kan axeln låsas säkert mot drag och tryck.
Leveransomfattning- Väska
- Arbetsstycksstabilsator, K1170.355505
- Förlängningsaxel L75, K1186.1625075
- Förlängningsaxel L100, K1186.1625100
- Förlängningsaxel L150, K1186.1625150
- Finjustering, K1187.25120150
- Fästsats för T-spår, T-spårssats 14, K1189.2514
- T-spårsmutter 18, M10, K0377.10.002
- T-spårsmutter 22, M10, K0377.104.001
- Spännkula med kalott, M12, K1193.3251240
- Spännkula med kalott, M16, K1193.3251640
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1296 Arbetsstyckestabilisator-set med väska 422 kB
 Tekniska anvisningar för arbetsstycksstabilisator 603 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BenämningUtförande 1CADTillb.PrisBeställ
K1296.925Arbetsstycke Stabilisator Uppsättningmit fodral 18 981,00 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se