- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- K1362
Ring- / U-nyckel med påsticksskydd
- K1361
Hylsor och plastinsatser
- K0787
Haknyckel kompletterad med klack DIN 1810A
- K2058
Ändhålsnyckel inställbar, böjd
- K1629
Gripbehållare i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1629
Gripbehållare i plast, antistatiska för upphängningsprofil
- K1630
Adapter i plast för profilspår, svängbar
- K1630
Adapter i plast, antistatisk för profilspår, svängbar
- K1631
Gripskålar i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1631
Gripskålar i plast, antistatiska för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1632
Mugghållare i plast för aluminiumprofiler, stängda eller öppna
- K1632
Mugghållare i plast, antistatisk för aluminiumprofiler, sluten form
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hylsa i verktygsstål. Insats i special-PETP.Utförande:Förkromad hylsa.Anmärkning:Hylsa: Hylsa med 1/2"-fäste, av märket Hazet. Speciellt modifierad för plastinsatserna. Plastinsatsen hålls fast säkert genom hylsans längd och inre form. Det ger en optimal kraftöverföring till skruvens huvud. Om den används som avsett uppstår ingen metallkontakt mellan hylsan och sexkantskruven. Det utesluter risken för kontaktkorrosion.
Plastinsats: Plastinsats för att dra åt och lossa skruvar och muttrar i KIPPs produktserie NOVOnox hygienic. Polerade och ömtåliga ytor skyddas och kontaktkorrosion undviks. Den trycks in i specialhylsan för hand. Genom formanpassningen och klämanordningen sitter den säkert i hylsan. Inget specialverktyg behövs för att byta utnötta plastinsatser. Vid ett definierat åtdragningsmoment (hållfasthetsklass 6.8) håller plastinsatserna för upp till 1 000 åtdragningar. Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Benämning | D=ytterdiameter | D1 | L | T | SW=nyckelvidd | SW1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1361.1012 | Jack Mutter | 15,3 | 22 | 36,6 | 10,6 | 10 | - | | | 152,73 SEK | | K1361.1112 | Jack Mutter | 16,6 | 22 | 37,3 | 10,1 | 11 | - | | | 193,62 SEK | | K1361.1312 | Jack Mutter | 19,1 | 22 | 37,3 | 10,6 | 13 | - | | | 192,76 SEK | | K1361.1612 | Jack Mutter | 22,9 | 23,6 | 37,1 | 11,3 | 16 | - | | | 202,88 SEK | | K1361.1912 | Jack Mutter | 26,6 | 23 | 37 | 13,2 | 19 | - | | | 209,55 SEK | | K1361.2112 | Jack Mutter | 29 | 25 | 36,8 | 12,9 | 21 | - | | | 326,00 SEK | | K1361.2712 | Jack Mutter | 35,2 | 25 | 44,4 | 18,1 | 27 | - | | | 385,51 SEK | | K1361.0502 | Insticksskydd | - | - | 18 | 6 | 10 | 5 | | | 71,68 SEK | | K1361.0503 | Insticksskydd | - | - | 18 | 6 | 10 | 5,5 | | | 73,40 SEK | | K1361.0603 | Insticksskydd | - | - | 18 | 6 | 10 | 6 | | | 75,24 SEK | | K1361.0704 | Insticksskydd | - | - | 18 | 6 | 10 | 7 | | | 75,55 SEK | | K1361.0805 | Insticksskydd | - | - | 18 | 6 | 11 | 8 | | | 84,49 SEK | | K1361.1006 | Insticksskydd | - | - | 19,5 | 10 | 13 | 10 | | | 85,14 SEK | | K1361.1107 | Insticksskydd | - | - | 21,5 | 11 | 16 | 11 | | | 92,24 SEK | | K1361.1308 | Insticksskydd | - | - | 21,5 | 11 | 16 | 13 | | | 93,32 SEK | | K1361.1610 | Insticksskydd | - | - | 22 | 13,5 | 19 | 16 | | | 98,15 SEK | | K1361.1710 | Insticksskydd | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 17 | | | 103,32 SEK | | K1361.1812 | Insticksskydd | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 18 | | | 101,60 SEK | | K1361.1913 | Insticksskydd | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 19 | | | 112,47 SEK | | K1361.2114 | Insticksskydd | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 21 | | | 120,01 SEK | | K1361.2214 | Insticksskydd | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 22 | | | 127,33 SEK | | K1361.2416 | Insticksskydd | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 24 | | | 130,34 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|