- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- K1362
Ring- / U-nyckel med påsticksskydd
- K1361
Hylsor och plastinsatser
- K0787
Haknyckel kompletterad med klack DIN 1810A
- K2058
Ändhålsnyckel inställbar, böjd
- K1629
Gripbehållare i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1629
Gripbehållare i plast, antistatiska för upphängningsprofil
- K1630
Adapter i plast för profilspår, svängbar
- K1630
Adapter i plast, antistatisk för profilspår, svängbar
- K1631
Gripskålar i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1631
Gripskålar i plast, antistatiska för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1632
Mugghållare i plast för aluminiumprofiler, stängda eller öppna
- K1632
Mugghållare i plast, antistatisk för aluminiumprofiler, sluten form
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0787Haknyckel kompletterad med klack DIN 1810A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:SpecialstålUtförande:Härdat och anlöpt i brunerad ton.Anmärkning:Till spårmuttrar DIN 1804, rullagermuttrar DIN 981 och till våra höjdinställningselement K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (för montering av höjdinställningselement behövs det två haknycklar). Med avrundade kanter för ett bättre handhavande.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D min. | D max. | L | T | För ringmutter m. spår DIN 1804 | För rullagermutter DIN 981 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0787.012014 | 12 | 14 | 110 | 3 | - | - | | | 68,78 SEK | | K0787.016020 | 16 | 20 | 110 | 3 | M6, M8 | M10 | | | 66,51 SEK | | K0787.025028 | 25 | 28 | 136 | 4 | M10, M12 | M16 | | | 70,07 SEK | | K0787.030032 | 30 | 32 | 136 | 4 | M14, M16 | M18, M20 | | | 70,60 SEK | | K0787.034036 | 34 | 36 | 170 | 5 | M18, M20 | M22 | | | 83,30 SEK | | K0787.038045 | 38 | 45 | 170 | 5 | M26 | M24 - M30 | | | 124,85 SEK | | K0787.040042 | 40 | 42 | 170 | 5 | M22, M24 | M26, M28 | | | 82,12 SEK | | K0787.045050 | 45 | 50 | 206 | 6 | M26 - M30 | M32, M35 | | | 95,79 SEK | | K0787.052055 | 52 | 55 | 206 | 6 | M32, M35 | M38 | | | 98,48 SEK | | K0787.058062 | 58 | 62 | 240 | 7 | M38 - M42 | M42 - M45 | | | 145,51 SEK | | K0787.065070 | 65 | 70 | 240 | 7 | - | M48 - M52 | | | 188,34 SEK | | K0787.068075 | 68 | 75 | 240 | 7 | M45 - M50 | M50 - M55 | | | 144,22 SEK | | K0787.080090 | 80 | 90 | 280 | 8 | M52 - M60 | M60 - M70 | | | 195,66 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|