- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- K1362
Ring- / U-nyckel med påsticksskydd
- K1361
Hylsor och plastinsatser
- K0787
Haknyckel kompletterad med klack DIN 1810A
- K2058
Ändhålsnyckel inställbar, böjd
- K1629
Gripbehållare i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1629
Gripbehållare i plast, antistatiska för upphängningsprofil
- K1630
Adapter i plast för profilspår, svängbar
- K1630
Adapter i plast, antistatisk för profilspår, svängbar
- K1631
Gripskålar i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1631
Gripskålar i plast, antistatiska för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1632
Mugghållare i plast för aluminiumprofiler, stängda eller öppna
- K1632
Mugghållare i plast, antistatisk för aluminiumprofiler, sluten form
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1629Gripbehållare i plast för profilspår typ I, profilspår typ B... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Gripbehållare PA, glasfiberförstärkt. Siktfönster PC.Anmärkning:Gripbehållarna kan hakas fast i profilspåret eller i upphängningsprofilen utan att behöva monteras. Man kan montera gripbehållarna för upphängningsprofiler genom att haka fast dem i hålplattor För att komma åt småsaker.
Gripbehållarna för upphängningsprofiler kan kombineras med svängadaptrar.Tillbehör:Svängadapter K1630.LeveransomfattningForm A: 1x gripbehållare. Form B: 1x gripbehållare. Form C: 1x gripbehållare, 1x siktfönster, 1x etikett. Form D: 1x gripbehållare, 1x siktfönster, 1x etikett.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | Form | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1629.00110103 | typ i | A | 110 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 81,36 SEK | | K1629.10110103 | typ b | A | 110 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 81,36 SEK | | K1629.00211103 | typ i | B | 211 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 133,78 SEK | | K1629.10211103 | typ b | B | 211 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 133,78 SEK | | K1629.20110205 | för upphängningsprofil | C | 110,6 | 47 | 13,6 | 40 | 8 | 2,7 | 200 | 183 | 5 | | | 124,41 SEK | | K1629.20110291 | för upphängningsprofil | D | 110,6 | 47 | 13,6 | 40 | 5,3 | 2,7 | 286 | 183 | 5 | | | 130,34 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|