- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- K1566
Teleskopskenor i stål för spårmontering, delvis utdragbara, bärkraft upp till 10 kg
- K1567
Teleskopskenor i stål för spårmontering, delvis utdragbara, bärkraft upp till 12 kg
- K1568
Teleskopskenor i stål för spårmontering, överutdragbara, bärkraft upp till 20 kg
- K2089
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 20 kg
- K2090
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 30 kg
- K1569
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 30 kg
- K1571
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1572
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1573
Teleskopskenor i stål för montering utanpå, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1574
Teleskopskenor i stål för montering utanpå, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1575
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 40 kg
- K1577
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 45 kg
- K1710
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 50 kg
- K1578
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärkraft upp till 60 kg
- K1579
Teleskopskenor i stål för montering utanpå, överutdragbara, bärkraft upp till 60 kg
- K1711
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 65 kg
- K1712
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 65 kg
- K1713
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 70 kg
- K1714
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 70 kg
- K1715
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 80 kg
- K1580
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärkraft upp till 90 kg
- K2092
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 90 kg
- K1716
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 90 kg
- K2093
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor
- K2094
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor
- K2095
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor
- K1717
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 160 kg
- K1718
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 160 kg
- K1719
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 272 kg
- K1720
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 272 kg
- K1721
Teleskopskenor i aluminium för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 300 kg
- K2018
Teleskopskenor i stål dubbel T-form, helt utdragbara, bärförmåga upp till 305 kg
- K2073
Teleskopskenor i stål, kompakta helt utdragbara, bärförmåga upp till 420 kg
- K2074
Teleskopskenor i stål, kompakta helt utdragbara, bärförmåga upp till 480 kg
- K2019
Teleskopskenor i stål dubbelanordnade, helt utdragbara, bärförmåga upp till 133 kg
- K2020
Teleskopskenor i stål delvis utdragbara, bärförmåga upp till 741 kg
- K2021
Teleskopskenor i stål S-form, helt utdragbara, bärförmåga upp till 459 kg
- K2022
Linjärkullager med invändiga glidstycken, stål, bärförmåga upp till 3.959 kg
- K2087
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 68 kg
- K2088
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 68 kg
- K2091
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 68 kg
- K2096
Monteringsvinklar i rostfritt stål för teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2020Teleskopskenor i stål delvis utdragbara, bärförmåga upp till... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skena och glidstycke i rullagerstål. Kulor i rullagerstål.Utförande:Skena och glidstycke förzinkade. Löpbanor induktivt härdade. Kulor härdade.Beställningsinformation:Säljs separat.Anmärkning:Delutdragning som består av en fast styrskena och en rörlig gliddel. Glidstycket kan köras ut till lite mer än hälften av skenans längd på ena sidan (slag S). Om låsskruven tas bort är en utdragning med slaget S åt båda håll möjlig. Det totala slaget blir då 2S (slag). Den kompakta och enkla konstruktionen tillåter höga bärighetstal. Den maximala förflyttningshastigheten är 0,8 m/s.
Användningstemperatur -30 °C till +170 °C.På begäran:Andra längder (rastermått 80 mm). Storlek 28 till max. 1170 mm. Storlek 35 till max. 1490 mm. Storlek 43 till max. 1970 mm.Ritningsinformation:1) För försänkt skruv DIN EN ISO 10642 2) Låsskruv Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | B | B1 | D | D1 | H | H1 | H2 | L | R | Slag S | C0Y N | C0Z N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | Antal hål | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2020.280290 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 290 | 1 | 148 | 1934 | 1345 | 39,6 | 132 | 188 | 4 | | | 1 129,10 SEK | | K2020.280370 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 370 | 1 | 190 | 2445 | 1711 | 50,4 | 213 | 305 | 5 | | | 1 296,67 SEK | | K2020.280450 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 450 | 1 | 232 | 2955 | 2069 | 61,2 | 314 | 449 | 6 | | | 1 443,25 SEK | | K2020.280530 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 530 | 1 | 274 | 3466 | 2426 | 72 | 435 | 621 | 7 | | | 1 569,07 SEK | | K2020.280610 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 610 | 1 | 315 | 3986 | 2790 | 82,8 | 575 | 821 | 8 | | | 1 757,52 SEK | | K2020.350290 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 290 | 2 | 159 | 2060 | 1442 | 46,9 | 146 | 208 | 4 | | | 1 401,71 SEK | | K2020.350370 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 370 | 2 | 203 | 2638 | 1847 | 59,9 | 238 | 340 | 5 | | | 1 611,26 SEK | | K2020.350450 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 450 | 2 | 247 | 3217 | 2252 | 73 | 345 | 505 | 6 | | | 1 820,58 SEK | | K2020.350530 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 530 | 2 | 279 | 4282 | 2997 | 90,4 | 543 | 775 | 7 | | | 1 988,05 SEK | | K2020.350610 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 610 | 2 | 323 | 4858 | 3401 | 103,5 | 711 | 1015 | 8 | | | 2 220,42 SEK | | K2020.430290 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 290 | 2,5 | 158 | 2872 | 2010 | 93,8 | 201 | 288 | 4 | | | 1 883,12 SEK | | K2020.430370 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 370 | 2,5 | 208 | 3377 | 2364 | 115,9 | 308 | 440 | 5 | | | 2 134,85 SEK | | K2020.430450 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 450 | 2,5 | 243 | 4690 | 3283 | 149,2 | 509 | 728 | 6 | | | 2 386,05 SEK | | K2020.430530 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 530 | 2,5 | 278 | 6039 | 4227 | 182,4 | 762 | 1088 | 7 | | | 2 595,27 SEK | | K2020.430610 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 610 | 2,5 | 313 | 7411 | 5188 | 215,6 | 1064 | 1521 | 8 | | | 2 888,98 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|