- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- K1566
Teleskopskenor i stål för spårmontering, delvis utdragbara, bärkraft upp till 10 kg
- K1567
Teleskopskenor i stål för spårmontering, delvis utdragbara, bärkraft upp till 12 kg
- K1568
Teleskopskenor i stål för spårmontering, överutdragbara, bärkraft upp till 20 kg
- K2089
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 20 kg
- K2090
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 30 kg
- K1569
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 30 kg
- K1571
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1572
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1573
Teleskopskenor i stål för montering utanpå, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1574
Teleskopskenor i stål för montering utanpå, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1575
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 40 kg
- K1577
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 45 kg
- K1710
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 50 kg
- K1578
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärkraft upp till 60 kg
- K1579
Teleskopskenor i stål för montering utanpå, överutdragbara, bärkraft upp till 60 kg
- K1711
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 65 kg
- K1712
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 65 kg
- K1713
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 70 kg
- K1714
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 70 kg
- K1715
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 80 kg
- K1580
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärkraft upp till 90 kg
- K2092
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 90 kg
- K1716
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 90 kg
- K2093
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor
- K2094
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor
- K2095
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor
- K1717
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 160 kg
- K1718
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 160 kg
- K1719
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 272 kg
- K1720
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 272 kg
- K1721
Teleskopskenor i aluminium för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 300 kg
- K2018
Teleskopskenor i stål dubbel T-form, helt utdragbara, bärförmåga upp till 305 kg
- K2073
Teleskopskenor i stål, kompakta helt utdragbara, bärförmåga upp till 420 kg
- K2074
Teleskopskenor i stål, kompakta helt utdragbara, bärförmåga upp till 480 kg
- K2019
Teleskopskenor i stål dubbelanordnade, helt utdragbara, bärförmåga upp till 133 kg
- K2020
Teleskopskenor i stål delvis utdragbara, bärförmåga upp till 741 kg
- K2021
Teleskopskenor i stål S-form, helt utdragbara, bärförmåga upp till 459 kg
- K2022
Linjärkullager med invändiga glidstycken, stål, bärförmåga upp till 3.959 kg
- K2087
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 68 kg
- K2088
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 68 kg
- K2091
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 68 kg
- K2096
Monteringsvinklar i rostfritt stål för teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2021Teleskopskenor i stål S-form, helt utdragbara, bärförmåga upp... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skena och glidstycke i rullagerstål. Kulor i rullagerstål.Utförande:Skena och glidstycke förzinkade. Löpbanor induktivt härdade. Kulor härdade.Beställningsinformation:Säljs separat.Anmärkning:Helt utdragbara, bestående av två styrskenor som fast och rörligt element samt ett S-format mellanelement. Den har ett högt tröghetsmoment och hög styvhet med en slimmad design. Detta ger en hög lastbärande kapacitet med låg nedböjning i utfällt läge. Den maximala slaglängden är större än den stängda längden på teleskopskenan. Använd försänkta skruvar enligt DIN EN ISO 10642 i hållfasthetsklass 10.9 för att montera skenan. Den maximala körhastigheten är 0,8 m/s.
Driftstemperatur -30 °C till +110 °C.På begäran:Andra längder (rastermått 80 mm). Storlek 28 till max. 1490 mm. Storlek 35 till max. 1730 mm. Storlek 43 till max. 1970 mm.Ritningsinformation:1) För försänkt skruv DIN EN ISO 10642 Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | A | A1 | B | D1 | H | L | Slag S | C0Y N | Antal hål | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2021.280290 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 290 | 296 | 570 | 4 (3 tillgängliga) | | | 3 494,37 SEK | | K2021.280370 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 370 | 380 | 769 | 5 (4 tillgängliga) | | | 3 726,84 SEK | | K2021.280450 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 450 | 464 | 969 | 6 (4 tillgängliga) | | | 4 060,05 SEK | | K2021.280530 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 530 | 548 | 1170 | 7 (6 tillgängliga) | | | 4 436,95 SEK | | K2021.280610 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 610 | 630 | 1376 | 8 (6 tillgängliga) | | | 4 688,36 SEK | | K2021.350450 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 450 | 494 | 1250 | 6 (5 tillgängliga) | | | 4 797,17 SEK | | K2021.350530 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 530 | 558 | 1685 | 7 (6 tillgängliga) | | | 5 265,34 SEK | | K2021.350690 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 690 | 734 | 2132 | 9 (7 tillgängliga) | | | 6 060,48 SEK | | K2021.350850 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 850 | 886 | 2801 | 11 (9 tillgängliga) | | | 6 820,52 SEK | | K2021.430530 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 530 | 556 | 2061 | 7 (6 tillgängliga) | | | 5 547,32 SEK | | K2021.430610 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 610 | 626 | 2603 | 8 (6 tillgängliga) | | | 6 048,31 SEK | | K2021.430690 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 690 | 726 | 2775 | 9 (7 tillgängliga) | | | 6 489,79 SEK | | K2021.430770 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 770 | 796 | 3319 | 10 (7 tillgängliga) | | | 6 948,70 SEK | | K2021.430850 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 850 | 866 | 3873 | 11 (9 tillgängliga) | | | 7 262,86 SEK | | K2021.431010 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 34 | 1010 | 1036 | 4590 | 13 (10 tillgängliga) | | | 8 762,51 SEK | | K2021.431490 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 34 | 1490 | 1516 | 3713 | 19 (15 tillgängliga) | | | 11 720,15 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|