- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- K1566
Teleskopskenor i stål för spårmontering, delvis utdragbara, bärkraft upp till 10 kg
- K1567
Teleskopskenor i stål för spårmontering, delvis utdragbara, bärkraft upp till 12 kg
- K1568
Teleskopskenor i stål för spårmontering, överutdragbara, bärkraft upp till 20 kg
- K2089
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 20 kg
- K2090
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 30 kg
- K1569
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 30 kg
- K1571
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1572
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1573
Teleskopskenor i stål för montering utanpå, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1574
Teleskopskenor i stål för montering utanpå, helt utdragbara, bärkraft upp till 35 kg
- K1575
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 40 kg
- K1577
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärkraft upp till 45 kg
- K1710
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 50 kg
- K1578
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärkraft upp till 60 kg
- K1579
Teleskopskenor i stål för montering utanpå, överutdragbara, bärkraft upp till 60 kg
- K1711
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 65 kg
- K1712
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 65 kg
- K1713
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 70 kg
- K1714
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 70 kg
- K1715
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 80 kg
- K1580
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärkraft upp till 90 kg
- K2092
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 90 kg
- K1716
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 90 kg
- K2093
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor
- K2094
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor
- K2095
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor
- K1717
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 160 kg
- K1718
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 160 kg
- K1719
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 272 kg
- K1720
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 272 kg
- K1721
Teleskopskenor i aluminium för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 300 kg
- K2018
Teleskopskenor i stål dubbel T-form, helt utdragbara, bärförmåga upp till 305 kg
- K2073
Teleskopskenor i stål, kompakta helt utdragbara, bärförmåga upp till 420 kg
- K2074
Teleskopskenor i stål, kompakta helt utdragbara, bärförmåga upp till 480 kg
- K2019
Teleskopskenor i stål dubbelanordnade, helt utdragbara, bärförmåga upp till 133 kg
- K2020
Teleskopskenor i stål delvis utdragbara, bärförmåga upp till 741 kg
- K2021
Teleskopskenor i stål S-form, helt utdragbara, bärförmåga upp till 459 kg
- K2022
Linjärkullager med invändiga glidstycken, stål, bärförmåga upp till 3.959 kg
- K2087
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 68 kg
- K2088
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 68 kg
- K2091
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 68 kg
- K2096
Monteringsvinklar i rostfritt stål för teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1715Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, helt... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skenor i rostfritt stål 1.4301.
Kulhållare i rostfritt stål 1.4301.
Kulor i rostfritt stål 1.4034.Utförande:Blanka skenor. Blanka kulhållare. Blanka kulor.Beställningsinformation:Säljs parvis.Anmärkning:För de helt utdragbara teleskopskenorna är rörelsen ungefär lika med monteringslängden, vilket gör dem bekvämare och enklare att använda. Spärr i stängt läge. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 10 000 resp. 80 000 cykler.
Vid horisontell montering är bärförmågan 75 % lägre.
Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 2,5 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.Fördelar:Spärr i stängt läge Passar för flat montering Går lättSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Montering | Produkttyp | Bärförmåga per par (80 000 cykler) kg | Bärförmåga per par (10 000 cykler) kg | Typ av förpackning | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1715.0300 | montering på sidan | standard | 50 | 65 | 1 styck = 1 par | | | 1 621,26 SEK | | K1715.0350 | montering på sidan | standard | 55 | 70 | 1 styck = 1 par | | | 1 724,58 SEK | | K1715.0400 | montering på sidan | standard | 60 | 75 | 1 styck = 1 par | | | 1 814,34 SEK | | K1715.0450 | montering på sidan | standard | 65 | 80 | 1 styck = 1 par | | | 1 967,60 SEK | | K1715.0500 | montering på sidan | standard | 57 | 75 | 1 styck = 1 par | | | 2 112,03 SEK | | K1715.0550 | montering på sidan | standard | 50 | 70 | 1 styck = 1 par | | | 2 262,06 SEK | | K1715.0600 | montering på sidan | standard | 45 | 65 | 1 styck = 1 par | | | 2 289,94 SEK | | K1715.0700 | montering på sidan | standard | 30 | 55 | 1 styck = 1 par | | | 2 517,99 SEK | |
Beställningsnr. | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | H | Slag S | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1715.0300 | 26 | - | 192 | 224 | 18 | 32 | - | - | 224 | 19,1 | 35,3 | 304,5 | 300 | | | 1 621,26 SEK | | K1715.0350 | 26 | - | 224 | 256 | 36 | 32 | - | - | 256 | 19,1 | 35,3 | 354 | 350 | | | 1 724,58 SEK | | K1715.0400 | 26 | - | 192 | 320 | 22 | 32 | - | 160 | 320 | 19,1 | 35,3 | 403 | 400 | | | 1 814,34 SEK | | K1715.0450 | 26 | - | 224 | 352 | 40 | 32 | - | 160 | 352 | 19,1 | 35,3 | 452 | 450 | | | 1 967,60 SEK | | K1715.0500 | 26 | 256 | 288 | 416 | 26 | 32 | 160 | 192 | 416 | 19,1 | 35,3 | 501 | 500 | | | 2 112,03 SEK | | K1715.0550 | 26 | 288 | 320 | 480 | 44 | 32 | 160 | 192 | 448 | 19,1 | 35,3 | 550,5 | 550 | | | 2 262,06 SEK | | K1715.0600 | 26 | 320 | 352 | 512 | 30 | 32 | 192 | 224 | 512 | 19,1 | 35,3 | 600 | 600 | | | 2 289,94 SEK | | K1715.0700 | 26 | 352 | 384 | 608 | 34 | 32 | 256 | 288 | 608 | 19,1 | 35,3 | 698 | 700 | | | 2 517,99 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|