HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Doslibeller i cylindrisk fattning
K1155

Doslibeller i cylindrisk fattning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Fattning i mässing.
Kropp i polyamid.
Utförande:Förnicklat och högglanspolerat.Anmärkning:Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Doslibellerna är justerade mot anliggningsytan, Form B kan fästas med en gängad tapp.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Doslibellen är justerad till fattningens anliggningskant
- Det finns olika gängade tappar att välja mellan
- Klar vätska
- Svart kontrastring
- Vit libellbotten
Temperaturområde:-35 °C till +55 °C.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1155 Doslibeller i cylindrisk fattning 209 kB

Ritningar (total översikt)

Doslibeller i cylindrisk fattning

Doslibeller i cylindrisk fattning, Form A

Mer information

Ritningar

Doslibeller i cylindrisk fattning, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD1

D2HKänslighetCADTillb.PrisBeställ
K1155.1140930A14109,530' 78,57 SEK
K1155.1181130A18121130' 84,28 SEK
K1155.1201230A20141230' 87,07 SEK
K1155.1301530A30211530' 171,24 SEK

Doslibeller i cylindrisk fattning, Form B med gängad tapp

Mer information

Ritningar

Doslibeller i cylindrisk fattning, Form B med gängad tapp

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD1

D2D4HH1KänslighetCADTillb.PrisBeställ
K1155.2140730B1410M47,5530' 100,85 SEK
K1155.2181230B1812M612530' 125,92 SEK
K1155.2201230B2014M512830' 147,13 SEK
K1155.2301530B3021M8151030' 237,21 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se