- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i rostfritt stål. Fr.o.m. Ø 14 mm aluminium. Siktfönster i glas.Utförande:Aluminium, anodiserat i svart.Anmärkning:Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad. Utmärkt blåskontur och eliminering av den plana parallellaxeln genom den invändiga blåsringen. - Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka - Klar vätskaTemperaturområde:-35 °C till +55 °C.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D1 | H | Känslighet | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1156.120710 | rostfritt stål | 12 | 6 | 10' | | | 77,96 SEK | | K1156.120725 | rostfritt stål | 12 | 6 | 25' | | | 118,09 SEK | | K1156.140710 | aluminium | 14 | 6,5 | 10' | | | 86,01 SEK | | K1156.140720 | aluminium | 14 | 6,5 | 20' | | | 86,01 SEK | | K1156.150710 | aluminium | 15 | 6,5 | 10' | | | 88,62 SEK | | K1156.150720 | aluminium | 15 | 6,8 | 20' | | | 88,62 SEK | | K1156.200810 | aluminium | 20 | 8,5 | 10' | | | 104,82 SEK | | K1156.200820 | aluminium | 20 | 8,5 | 20' | | | 104,82 SEK | | K1156.250910 | aluminium | 25 | 8,5 | 10' | | | 112,86 SEK | | K1156.250920 | aluminium | 25 | 8,5 | 20' | | | 112,86 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|