- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1154Doslibeller i fattning för fastskruvning |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Fattning i mässing. Kropp i polyamid.Utförande:Förnicklat och högglanspolerat.Anmärkning:Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad. Doslibeller kan antingen skruvas fast med de tre hålen (Form A) eller monteras in (Form B). - Form A: justering på den slipade bottenytan - Form B: justering på undersidan av flänsytan - Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka - Klar vätska - Svart kontrastring - Vit libellbottenTemperaturområde:-35 °C till +55 °C.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Doslibeller i fattning för fastskruvning, Form A med monteringsfläns |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | Känslighet | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1154.1141030 | A | 20 | 14 | 10 | 17 | 1,6 | 10 | 1,8 | 30' | | | 98,05 SEK | | K1154.1171030 | A | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | 30' | | | 103,54 SEK | | K1154.1181130 | A | 30 | 18 | 12 | 24 | 2,5 | 11 | 3 | 30' | | | 122,59 SEK | | K1154.1281430 | A | 40 | 28 | 20 | 34,5 | 2,5 | 14 | 4 | 30' | | | 243,13 SEK | | K1154.1341530 | A | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 | 30' | | | 285,96 SEK | |
|
Doslibeller i fattning för fastskruvning, Form B med inmonteringsfläns |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | Känslighet | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1154.2141030 | B | 20 | 14 | 10 | 17 | 1,6 | 10 | 1,8 | 30' | | | 98,05 SEK | | K1154.2171030 | B | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | 30' | | | 103,54 SEK | | K1154.2181130 | B | 30 | 18 | 12 | 24 | 2,5 | 11 | 3 | 30' | | | 122,59 SEK | | K1154.2281430 | B | 40 | 28 | 20 | 34,5 | 2,5 | 14 | 4 | 30' | | | 243,13 SEK | | K1154.2341530 | B | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 | 30' | | | 285,96 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|