- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:A: Kedja i rostfritt stål. B: Kedja i rostfritt stål, nyckelring i rostfritt stål.Anmärkning:Utan längduppgift levereras alltid 1000 mm.Ritningsinformation:1) Likadana delar
Form A: kulkedja enkel Form B: kulkedja med nyckelring
Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
|
Beställningsnr. | Form | Utförande 1 | Material grundkropp | L | D | D1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1125.115X160 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 160 | 15 | 1 | | | 24,75 SEK | | K1125.115X320 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 320 | 15 | 1 | | | 27,55 SEK | | K1125.115X500 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 500 | 15 | 1 | | | 33,48 SEK | | K1125.115X1000 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 1000 | 15 | 1 | | | 49,72 SEK | | K1125.119X160 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 160 | 19 | 1 | | | 25,18 SEK | | K1125.119X320 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 320 | 19 | 1 | | | 28,20 SEK | | K1125.119X500 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 500 | 19 | 1 | | | 34,01 SEK | | K1125.119X1000 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 1000 | 19 | 1 | | | 50,37 SEK | | K1125.123X160 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 160 | 23 | 1,2 | | | 25,83 SEK | | K1125.123X320 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 320 | 23 | 1,2 | | | 29,06 SEK | | K1125.123X500 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 500 | 23 | 1,2 | | | 35,20 SEK | | K1125.123X1000 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 1000 | 23 | 1,2 | | | 50,48 SEK | | K1125.128X160 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 160 | 28 | 1,7 | | | 26,37 SEK | | K1125.128X320 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 320 | 28 | 1,7 | | | 29,39 SEK | | K1125.128X500 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 500 | 28 | 1,7 | | | 35,63 SEK | | K1125.128X1000 | B | med nyckelring | rostfritt stål | 1000 | 28 | 1,7 | | | 51,13 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|