K0224Stånghandtag i aluminium med stånghållare i plast |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rörhållare och ändkåpor i glaskuleförstärkt polyamid. Handtagsrör av aluminium, EN AW-6060.Utförande:Handtagsröret är finslipat och anodiserat i svart eller naturfärg. Rörhållarna och ändkåporna är svarta, halvmatta med fin struktur.Anmärkning:En ej löstagbar blindnitmutter i skruvförbandet mellan hållaren och röret gör att handtaget inte går att dra loss.Montage:Från baksidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | A | B | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0224.200061 | svarteloxerad | 200 | 30 | M6 | 75 | 288 | 800 | | | 312,23 SEK | | K0224.250061 | svarteloxerad | 250 | 30 | M6 | 75 | 338 | 800 | | | 319,54 SEK | | K0224.300061 | svarteloxerad | 300 | 30 | M6 | 75 | 388 | 800 | | | 326,65 SEK | | K0224.400061 | svarteloxerad | 400 | 30 | M6 | 75 | 488 | 800 | | | 341,17 SEK | | K0224.500061 | svarteloxerad | 500 | 30 | M6 | 75 | 588 | 800 | | | 355,28 SEK | | K0224.200063 | eloxerad natur | 200 | 30 | M6 | 75 | 288 | 800 | | | 300,60 SEK | | K0224.250063 | eloxerad natur | 250 | 30 | M6 | 75 | 338 | 800 | | | 307,49 SEK | | K0224.300063 | eloxerad natur | 300 | 30 | M6 | 75 | 388 | 800 | | | 314,59 SEK | | K0224.400063 | eloxerad natur | 400 | 30 | M6 | 75 | 488 | 800 | | | 327,94 SEK | | K0224.500063 | eloxerad natur | 500 | 30 | M6 | 75 | 588 | 800 | | | 342,03 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|