K1640Bygelhandtag i rostfritt stål ovala, med utvändigt hål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Dessa bygelhandtag är mycket stabila och kan även användas där det krävs robust hantering och beständighet mot korrosion.Material:Rostfritt stål 1.4308 eller 1.4404. Utförande:Polerat eller blästratAnvändning:Maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, verktygsbygge, livsmedelsindustri, rehab- och medicinsk teknik Montage:Från manöversidan.Tillbehör:Cylinderskruvar med insexkant DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Stålnyckel | Grundkroppens yta | A | B | B1 | D | H | L | T | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1640.1100160051 | 1.4308 | blästrad | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 185,98 SEK | | K1640.1112160051 | 1.4308 | blästrad | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 199,22 SEK | | K1640.1120160051 | 1.4308 | blästrad | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 210,51 SEK | | K1640.1128160051 | 1.4308 | blästrad | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 215,03 SEK | | K1640.1160160051 | 1.4308 | blästrad | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 242,80 SEK | | K1640.1100161051 | 1.4308 | Polerat | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 200,40 SEK | | K1640.1112161051 | 1.4308 | Polerat | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 213,64 SEK | | K1640.1120161051 | 1.4308 | Polerat | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 225,05 SEK | | K1640.1128161051 | 1.4308 | Polerat | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 233,01 SEK | | K1640.1160161051 | 1.4308 | Polerat | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 265,40 SEK | | K1640.1100160052 | 1.4404 | blästrad | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 208,47 SEK | | K1640.1112160052 | 1.4404 | blästrad | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 222,90 SEK | | K1640.1120160052 | 1.4404 | blästrad | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 235,17 SEK | | K1640.1128160052 | 1.4404 | blästrad | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 244,52 SEK | | K1640.1160160052 | 1.4404 | blästrad | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 274,66 SEK | | K1640.1100161052 | 1.4404 | Polerat | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 222,90 SEK | | K1640.1112161052 | 1.4404 | Polerat | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 237,42 SEK | | K1640.1120161052 | 1.4404 | Polerat | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 249,59 SEK | | K1640.1128161052 | 1.4404 | Polerat | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 261,86 SEK | | K1640.1160161052 | 1.4404 | Polerat | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 296,40 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|