K0239Greppskålar aluminium fällbara |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Greppskål och fällbart handtag av aluminiumprofil. Ändkåpor av polyamid. Form A fästs med gummiprofil. Form B fästs med 2 försänkta stålskruvar.Utförande:Greppskålen och det fällbara handtaget är sandblästrade, satinerade och anodiserade i svart eller naturfärg. Svart gummiprofil. Förzinkade fästskruvar.Anmärkning:Fällbara greppskålar Form A kan monteras utan skruv för plåttjocklekar på 1-2,5 mm genom 2 profiler i mjuk plast. Fällbara greppskålar Form B kan även monteras utifrån med 2 försänkta skruvar.
Två krysspår för M4-skruv kan användas för jordanslutning eller som monteringshjälp för ytterligare delar.Montage:När den nedre gummiprofilen har dragits in trycker man på de båda sidokåporna på greppskålen. Sedan sticks handtaget in under 45° över nedre kanten av montageöppningen och hålls då fast mot husets vägg. Beroende på utförandet kan den 2:a gummiprofilen sedan tryckas in i övre spåret eller så kan handtaget skruvas fast med 2 försänkta skruvar.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Form | Utförande 2 | H | L | L1 | T | Montageöppning | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0239.10011 | Svart | A | instickbar | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 518,65 SEK | | K0239.11811 | Svart | A | instickbar | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 544,80 SEK | | K0239.16711 | Svart | A | instickbar | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 615,62 SEK | | K0239.10013 | natur | A | instickbar | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 505,09 SEK | | K0239.11813 | natur | A | instickbar | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 530,16 SEK | | K0239.16713 | natur | A | instickbar | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 597,86 SEK | |
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Form | Utförande 2 | H | L | L1 | T | Montageöppning | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0239.10021 | Svart | B | skruvas fast | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 534,36 SEK | | K0239.11821 | Svart | B | skruvas fast | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 560,41 SEK | | K0239.16721 | Svart | B | skruvas fast | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 631,23 SEK | | K0239.10023 | natur | B | skruvas fast | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73 | 500 | | | 520,37 SEK | | K0239.11823 | natur | B | skruvas fast | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73 | 500 | | | 544,80 SEK | | K0239.16723 | natur | B | skruvas fast | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73 | 500 | | | 613,46 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|