- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Spännelement
- Spännenheter
- Spännjärn
- Spännhakar
- Svängspännare
- Dragspännare, tryckskruvstycken
- Neddragande spännare
- Lågprofilspännare
- K0932
Lågprofilspännare
- K0933
Lågprofilspännare
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara, avplanade
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara, avplanade
- K0853
Mothåll, justerbara, avplanade
- K0853
Mothåll, justerbara, avplanade
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara
- K0853
Mothåll, justerbara
- K0853
Mothåll, justerbara
- K0853
Fästplattor
- K1168
Platt spännare
- K1696
Platt spännare med excenter
- Spännexcenter, excenterspännare
- T-spårsspännare
- Kilspännare
- Centrerande spännare
- Spännelement för spärrsystem
- Positioneringselement
- Stödelement, fästelement
- Form-spännsystem
- Arbetstycke stabilisator
- Kedjespännare
- Modulär spännteknik
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1696Platt spännare med excenter |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Form A med styrbult. Form B utan styrbult. Form C utan styrbult med spännspak.Material:Seghärdat stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Spännspaken för form C kan riktas in användarvänligt genom att lossa gängstiften i steg om 30°.Montage:Se ritning (Form A).Fördelar:- Kompakt och platt modell - Snabb och enkel fastspänning av komponenterRitningsinformation:1) Startposition för att spänna 2) Slutposition för att spänna 3) Gängstift Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | SW | Slag S | Spännkraft kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1696.00130 | A | 32 | 24 | 5 | 24 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 10 | 3 | 0,8 | 1,3 | 2,1 | | | 646,66 SEK | |
|
|
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|