HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
NC-spännare backbredd 125 mm
K1238

NC-spännare backbredd 125 mm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp och backfäste i sätthärdningsstål.Utförande:Härdade och slipade på alla sidor.Egenskaper:NC-spännare kan användas för många typer av fastspänning:
- Upprepningsnoggrannhet lika med/mindre än 0,01 mm
- Fast back fixerad på alla nivåer (X,Y,Z)
- Vertikal användning direkt på maskinbordet
- Stort spännområde genom stegbackar
- Kan fällas åt sidan, med fästhål för spåravstånd på 63 mm och 100 mm
- Spännområdet förinställs snabbt med fixeringsbult
- Grundutrustning med två vändbara iskruvningsbackar och en handvev
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1238 NC-spännare backbredd 125 mm 242 kB
 Tekniska anvisningar för NC-spännare 423 kB

Ritningar

NC-spännare backbredd 125 mm

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.BLL1L2L3L4L5H
Spännområde
Vikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
K1238.1254701254701153002801505640-23937,6 22 882,65 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se