- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Pendelstöd, tryckskruvar
- Gripare
- K1914
Bottenplattor av hårdmetall runda
- K0385
Gripare och insatser, runda, med försänkning
- K0385
Gripare och insatser, runda
- K0385_C
Insatser, runda, Form C
- K0385_E
Insatser, runda, Form E
- K0385_K
Insatser, runda Form K
- K0385_O
Insatser, runda, Form O
- K0385_P
Insatser, runda, Form P
- K0385_F
Gripare, runda Form F
- K0385_M
Gripare, runda, Form M
- K0386
Gripare, sexkantiga
- K0387
Gripare kvadratiska
- K1915
Bottenplattor av hårdmetall, fyrkantiga
- K0388
Gripare justerbara
- Styrbultar, stödbultar
- Komponenter med ställbar höjd
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial, utförande:Rostfritt stål med diamantyta, jämförbar med slipkornstorlek 100.Anmärkning:Griparna och insatserna är lämpliga för montering i hållarmar, griparsystem, spännanordningar, spännbackar och pendelstöd. Vid användning av gripare överförs mycket höga vridmoment och hållkrafter över genomsnittet, även vid hårda material och ojämna ytor.
Form O: Den slipande diamantytan är fast sammansmält med grundkroppen. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantytan ger utmärkt slitagetålighet.
Gripare och insatser kan monteras i pendelstöden nedan: Beställningsnummer K0285.117X022 till K0285.936X036 Beställningsnummer K0289.110X015 till K0289.924X100 Beställningsnummer K0291.120X030 till K0291.924X080Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0385.10105 | O | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 122,91 SEK | | K0385.10125 | O | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 133,14 SEK | | K0385.12105 | O | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 140,77 SEK | | K0385.12125 | O | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 136,15 SEK | | K0385.16105 | O | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 177,58 SEK | | K0385.16125 | O | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 179,52 SEK | | K0385.20105 | O | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 198,57 SEK | | K0385.20125 | O | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 201,69 SEK | | K0385.25105 | O | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 231,94 SEK | | K0385.25125 | O | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 245,39 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|