- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminiumprofil. Akrylglas.Utförande:Fyrkantsprofil. Akrylglasruta.Anmärkning:Höjd totalt: 1886 mm Bredd: 900 mm Yta per fot: 72x60 mm
Bords- och golvmodeller som består av akrylglasrutor med alumuniumram. Stabil konstruktion med universell användning.
Fyrkantsprofil, ramen öppen upptill. Akrylglas 850 x 850 mm (tjocklek 4 mm). Fri höjd totalt 1000 mm. Öppning 140 mm vid bordshöjd 860 mm.Användning:Butiker / apotek Stormarknader / kassaområden Läkarmottagningar / väntrum Receptioner / entréerPå begäran:Specialstorlekar.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Benämning | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1081.22 | Golvmodell | | | 2 289,53 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|