HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Bordsmodell, fristående
K1081

Bordsmodell, fristående

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Aluminiumprofil.
Akrylglas.
Utförande:Fyrkantsprofil.
Akrylglasruta.
Anmärkning:Höjd komplett: 1025 mm
Höjd öppning: 145 mm
Bredd ram: 900 mm
Längd fot: 530 mm

Bordsmodellen består av akrylglasrutor i aluminiumram.
Stabil konstruktion för universell användning.

Fyrkantsprofil, ramen öppen upptill.
Akrylglas 850x850 mm, tjocklek 4 mm.
Användning:Butiker / apotek
Stormarknader / kassaområden
Läkarmottagningar / väntrum
Receptioner / entréer
På begäran:Specialstorlekar.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1081 Bordsmodell, fristående 238 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BenämningCADTillb.PrisBeställ
K1081.11Bordsmodell1 957,95 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se