HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Formspännare pneumatiska
K1392

Formspännare pneumatiska

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Spännkropp i seghärdat stål.
Spännhylsa i höghållfast aluminium.
Spännkropp förnicklad, spännhylsa anodiserad blå.
Anmärkning:Den pneumatiska formspännaren består av spännkropp och spännhylsa.
Spännkroppen kan skruvas fast på fixturer enligt monteringsmåtten.

Fastspänning:
spännhylsan öppnas genom att anslutningen ”öppna” aktiveras med tryckluft.
Spännhylsan stängs (spänns) genom att anslutningen ”stänga” aktiveras med tryckluft.
Tryckluftsanslutningarna kan antingen skruvas fast underifrån eller från sidan. Om luften ansluts underifrån måste tryckluftsanslutningarna på sidan förslutas.

Spännhylsbearbetning för ytterspänning:
Motformen till arbetsstycket som ska spännas fast formas i spännhylsan. Fungerar för ytor med fri form och asymmetriska konturer.
Spännhylsan byts enkelt så att man kan spänna fast olika arbetsstycken snabbt och säkert.
Spännhylsan kan fräsas ner till höjden H2. På så sätt kan flera arbetsstyckskonturer formas i spännhylsan.

Upprepningsnoggrannhet arbetsstycke: +/-0,03
Upprepningsnoggrannhet efter byte av spännhylsa +/- 0,02
Hylsans spännrörelse är 0,15 mm radiellt per spännsegment.
För att undvika skador på spännhylsan ska den inte manövreras utan arbetsstycke eller spännring.
Arbetstrycket ska ligga mellan 0,45 och 0,55 MPa.
Spännkraften är 0,5 MPa.
Tillbehör:Spännring för att bearbeta konturen.
O-ring.
Positioneringsbult.
Spännskruv för spännhylsa.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1392 Formspännare pneumatiska 404 kB

Ritningar

Formspännare pneumatiska
Formspännare pneumatiska

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3H4H5LL1Arbetstryck
MPa
Spännkraft
N
Beställningsnummer
spänntång
CADTillb.PrisBeställ
K1392.1065090A651101998M8M4189080107265449450,54000K0934.065025 7 332,94 SEK
K1392.1090100B9013023118M10M52210085157466659550,56000K0934.090034 9 450,26 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se