- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1980T-förbindningar Ø30 typ I med vridsäkring |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Pressgjutet aluminium. Monteringsdelar i stål.Utförande:Blankt. Monteringsdelar förzinkade.Anmärkning:Passar för runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.
För rätvinklig förbindning. T-förbindningen har en integrerad, mycket robust vridsäkring. Den garanterar att profilrör Ø30 alltid sitter säkert och korrekt. Vridsäkringarna kan tas bort med en spårskruvmejsel om så behövs. Det är nödvändigt om runda rör Ø30 ska fästas i T-förbindningen.
T-förbindningen har dessutom ett smalt spår på sidan där det alltid går att kontrollera hur långt rören är instuckna.Leveransomfattning2 halvor av T-förbindningen. 1 skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, förzinkad. 1 självlåsande mutter ISO 10511 - M6, förzinkad.
Artikeln levereras förmonterad.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Profil | ESD elektrostatiskt urladdande | Passande täcklock KIPP | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1980.301 | Ø30 | Ja | K1990.301 | | | 44,88 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|