HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Handvevar med cylinderhandtag, vridbart, passhål utan spår - inch
K0659 inch

Handvevar med cylinderhandtag, vridbart, passhål utan spår - inch

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Vev i termoplast.
Cylinderhandtag i termoplast och stål.
Utförande:Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Beställningsinformation:Navskyddet och det vridbara cylinderhandtaget levereras omonterade.
Handtagets axel måste skruvas in i fästhålet vid monteringen.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Tillbehör:K1160 cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.Ritningsinformation:
1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.
Speciellt:
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0659 inch Handvevar med cylinderhandtag, vridbart, passhål utan spår - inch 167 kB

Ritningar

Handvevar med cylinderhandtag, vridbart, passhål utan spår - inch

Artikelval/-filter.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se