HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar i stål med vred, vridhuvud i plast och koniskt låsstift, form B
K1834_B

Inställningsbultar i stål med vred, vridhuvud i plast och...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus och bult i stål.
Låsmarkering i aluminium.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Utförande:Hus och bult förnicklade.
Låsmarkering anodiserad, röd.
Vred glasfiberförstärkt, svart.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Om låsmarkeringen syns är bulten antingen helt upplåst eller endast delvis i låst läge.

Monteringsmöjlighet för 1 plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 vid Form A för plattjocklek > 6 till 14 mm och vid Form B för plattjocklek > 6 till 15 mm.
Manövrering:Form A:
Se till att vredet är i läget ”OFF” och att bulten är inkörd.
Skjut in plattan med bussningen under inställningsbulten.
Spänn fast genom att vrida vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
OBS: Lossa inte inställningsbultens fastspänning när bulten belastas axiellt. På grund av den koniska formen kan det hända att bulten inte körs in.

Form B:
När vredet står i läget ”OFF”, skjut plattan med bussningen i riktning mot inställningsbulten tills bulten hakar fast i bussningen av fjädertrycket.
Vredet går automatiskt till läget ”MID”.
För att spänna fast helt, vrid vredet från ”MID” till ”ON” tills en klicksignal hörs.
Tillbehör:Borrbussningar K1835.LeveransomfattningFästskruvar ingår i leveransen.Ritningsinformation:
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
4) ON-läge
5) OFF-läge
6) Låsmarkering
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1834_B Inställningsbultar i stål med vred, vridhuvud i plast och koniskt låsstift, form B 281 kB
 Tekniska anvisningar för inställningsbultar K1834 243 kB

Ritningar

Inställningsbultar i stål med vred, vridhuvud i plast och koniskt låsstift, form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typDD1D2D3D4D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CADTillb.PrisBeställ
K1834.0107B-7124,9323212-84,566-1544,7345,73913 974,65 SEK
Beställningsnr.FormSlag
S
Spännkraft
N
F=Fjäderkraft (N)Temperaturbeständighet

Skjuvkraft
kN
MCADTillb.PrisBeställ
K1834.0107B5170980 °C1,3M4x6 974,65 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se