|
|
K1364_BGBygelhandtag böjt för Hygienic USIT ® tätnings- och... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål . Utförande:Högglanspolerat.Anmärkning:Bygelhandtag i massivt utförande, helt högglanspolerat. Eftersom ytgrovheten är mindre än Ra 0,8 µm fastnar inte rester av produkter eller rengöringsmedel. Detta, tillsammans med de väl tilltagna radierna gör att handtaget är mycket lätt att rengöra.
Genom stödbrickorna, som finns som tillval, ökas anliggningsytan, dvs. den överförbara kraften avsevärt.
Oavsett om man skruvar fast handtaget med eller utan stödbricka som mellanlägg, ska man använda tätningsbrickorna Hygienic USIT® från Freudenberg Process Seals. Man slipper därför svetsa fast handtaget och slipa och polera svetsfogarna. Samtliga fästpunkter och påskruvningsytor är på så vis hygieniskt säkra. På begäran:Yttergänga, tumgänga, längd- och höjdvarianter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | D | H | L | R | R1 | T | Status | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1364.12005 | 120 | 11,8 | M5 | 66,8 | 131,8 | 0,5 | 13 | 12,5 | utgående | | | 585,48 SEK | | K1364.20005 | 200 | 11,8 | M5 | 66,8 | 211,8 | 0,5 | 13 | 12,5 | utgående | | | 610,78 SEK | | K1364.30005 | 300 | 11,8 | M5 | 66,8 | 311,8 | 0,5 | 13 | 12,5 | utgående | | | 641,34 SEK | | K1364.12006 | 120 | 14,2 | M6 | 69,2 | 134,2 | 0,55 | 16 | 15 | utgående | | | 611,96 SEK | | K1364.20006 | 200 | 14,2 | M6 | 69,2 | 214,2 | 0,55 | 16 | 15 | utgående | | | 646,83 SEK | | K1364.12008 | 120 | 18 | M8 | 73 | 138 | 0,6 | 19 | 20 | utgående | | | 664,37 SEK | | K1364.30008 | 300 | 18 | M8 | 73 | 318 | 0,6 | 19 | 20 | utgående | | | 784,16 SEK | | K1364.12010 | 120 | 22,3 | M10 | 77,3 | 142,3 | 0,75 | 23,5 | 25 | utgående | | | 737,56 SEK | | K1364.20010 | 200 | 22,3 | M10 | 77,3 | 222,3 | 0,75 | 23,5 | 25 | utgående | | | 817,85 SEK | | K1364.30010 | 300 | 22,3 | M10 | 77,3 | 322,3 | 0,75 | 23,5 | 25 | utgående | | | 917,40 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|