HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Justerbara utföranden och produkter med spärr upptill

Tillbaka

Justerbara utföranden och produkter med spärr upptill

Nya kulspärrbultar
Kulspärrbultarna används för att snabbt fästa och koppla komponenter, och nu kan HEINRICH KIPP WERK erbjuda två nya utföranden: modellerna med spärr upptill som gör att man kan koppla över längre avstånd och de steglöst inställbara kulspärrbultarna för komponenter av olika tjocklek.

kulspärrbultarna med spärr upptill sitter den praktiska kulspärrmekaniken inte i bultens ände, utan direkt under greppdelen. Eftersom bultens längd inte behöver anpassas till komponentens bredd eller höjd kan dessa utföranden användas flexibelt och gör att förbindningarna kan överbrygga större avstånd. Kulspärrbultarna med spärr upptill är tillverkade av rostfritt stål och finns i diametrar från 5 till 16 mm och standardlängder upp till 250 mm. Individuella specialstorlekar är också möjliga. Bultarna kan fästas med speciella bussningar av rostfritt stål.

En annan nyhet i KIPP-sortimentet är kulspärrbultarna som kan ställas in steglöst på längden mellan anliggningsytan och kulan. Genom den här inställningsmekaniken är de idealiska för delar med olika tjocklek. Även i denna produktvariant är alla komponenter tillverkade i rostfritt stål. Bultarna har en diameter på 5–16 mm och längden kan ställas in mellan 2 och 80 mm.

I produktportföljen från KIPP ingår ca 1 200 olika kulspärrbultar för olika krav och användningsområden. Dessa komponenter är enkla men effektiva: när man trycker på tryckknappen låses de båda kulorna upp och delarna som hålls ihop av bulten lossas. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert.

Översikt över alla utföranden:

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se