FEATUREgrip

Produktserien FEATUREgrip från KIPP står för smarta, intelligenta och uppkopplingsbara komponenter och lösningar som har utvecklats speciellt för kraven inom Industri 4.0. De här innovativa produkterna ger extra information via sensorer och signaler och kan integreras sömlöst i digitaliserade tillverkningsprocesser.

Funktion

Produkterna i FEATUREgrip-serien är utrustade med intelligenta sensorer och nätverksteknik som gör att relevanta data kan samlas in och överföras under tillverkningsprocessen. Då blir det enklare för användarna att övervaka, analysera och optimera sina processer.

Hos KIPP skiljer man mellan kabelbundna och kabelfria produkter.

Fördelar                                                                               

  • Stabiliserar digitaliserade tillverkningsprocesser genom ytterligare information och data.
  • Ökar precisionen och tillförlitligheten i tillverkningen genom intelligenta komponenter.
  • Optimerar arbetsprocesserna och resursutnyttjandet genom riktade analyser av insamlade data.
  • Förbättrar produktkvaliteten och minskar spill genom kontinuerlig övervakning och återkoppling i realtid.

   

Användningsområden

Produkterna i FEATUREgrip-serien kan användas inom nästan alla industrigrenar där man arbetar med Industri 4.0-teknik, i synnerhet tillverkningsindustri, maskinteknik, elektronikindustri och bilindustri.                                               

Kabelbundet

Kabelbundna manöverdelar ansluts direkt till en maskin eller anläggning via en kabel. Via kabeln kan produkterna snabbt och enkelt integreras i styrningen.

Utan kabel

För dessa produkter sker dataöverföringen utan kabel, antingen via en inbyggd Bluetooth-sändare eller via Bluetooth-modulen K1831. Gatewayen är då den centrala kopplingen mellan manöverdelen och maskinens styrsystem.

Andra kunder köpte även