ESD

Produktlinjen ESD (electrostatic discharge) från KIPP erbjuder speciallösningar för elektrostatiskt känsliga miljöer. Dessa produkter är designade för att minimera elektrostatisk urladdning och på så sätt skydda känsliga elektroniska delar, komponenter och enheter från skador orsakade av elektrostatisk urladdning.

Funktion

Känsliga elektroniska delar, komponenter och enheter kan skadas eller förstöras av elektrostatiska urladdningar i omgivningen. ESD-manöverdelar från KIPP är tillverkade av speciell elektriskt ledande plast enligt DIN EN 61340-5-1, vilket gör att elektrostatiska laddningar effektivt kan avledas. Detta minimerar risken för skador orsakade av elektrostatisk urladdning, både från mänsklig beröring och från hantering av ESD-känsliga komponenter under tillverkning, montering eller transport.

Fördelar

  • Säkerställer tillförlitligt skydd för känsliga elektroniska delar, komponenter och enheter mot elektrostatiska urladdningar
  • Uppfyllelse av kraven enligt DIN EN 61340-5-1 för elektriskt ledande produkter i elektroniska miljöer
  • Kan användas i potentiellt explosiva områden för enheter, komponenter och skyddssystem

Användningsområden

  • Elektronikbranschen
  • Tillverkning av halvledare
  • Medicinteknik
  • Bilindustrin
  • Andra branscher med ESD-skyddszoner
Poster/sida
22 av 22 poster
  • Poster/sida
    22 av 22 poster

    Andra kunder köpte även