text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

NATUREgrip

Miljövänliga produkter blir allt viktigare inom alla industrisektorer och företagen arbetar allt hårdare med hållbarhet för att öka sin konkurrenskraft. Produktserien NATUREgrip är särskilt utvecklad för att möta detta behov.

Funktion

Den ekologiska plasten som använts är återvinningsbar och utmärker sig genom sin höga mekaniska hållfasthet som i tester visat sig ge minst dubbel säkerhet. Träfibern som använts kommer till 100 % från inhemska, hållbart skötta skogar i Tyskland. 

Fördelar

  • Att använda NATUREgrip-produkterna är ett enkelt första steg för företag som vill nå sina hållbarhetsmål och göra något bra för miljön.
  • Det innebär dock inte att du går miste om den kvalitet som KIPP-produkterna är kända för. 

Användningsområden

Produkterna i NATUREgrip-serien kan användas inom alla områden där det behövs vanliga standardkomponenter och manöverdelar som dessutom ska bidra till att skydda våra resurser. 

Poster/sida
9 av 9 poster
  • Poster/sida
    9 av 9 poster

    Andra kunder köpte även