SYMPAtouch

Produkterna är vad de heter, åtminstone SYMPAtouch, produktserien för högsta ergonomiska effektivitet.  SYMPAtouch-produkterna kännetecknas av sin mjuka och halksäkra yta som möjliggör ett fast grepp och ligger precis rätt i handen.

Funktion

De viktigaste egenskaperna hos de olika typerna av handtag är en mjuk yta av termoplastisk elastomer och glasfiberförstärkt plast som hård komponent.  Produkterna anpassar sig perfekt och följer med handen samtidigt som de garanterar ett mycket bra grepp. Detta ger möjlighet till ergonomisk hantering, även vid frekvent användning.

Fördelar

  • Materialet förhindrar att händerna glider, vilket gör produkterna perfekta för användning där det sker arbete med olja och smörjfetter
  • Extra ergonomiska 
  • Tack vare att konstruktionsformen är helt sluten kan varken smutspartiklar eller rengöringsmedel tränga in

Användningsområden

Inom alla områden där extra bra grepp behövs. Produkterna erbjuder ett stort antal fördelar särskilt inom kraftsport och rehabilitering. 

Poster/sida
24 av 24 poster
  • Poster/sida
    24 av 24 poster

    Andra kunder köpte även