- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- K1362
Ring-/U-nyckel med påsticksskydd
- K1361
Hylsor med plastinsats
- K1629
Gripbehållare i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1629
Gripbehållare i plast, antistatiska för profilspår typ typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1632
Adapter i plast för profilspår, svängbar
- K1630
Adapter i plast, antistatisk för profilspår, svängbar
- K1631
Gripskålar i plast för profilspår typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1631
Gripskålar i plast, antistatiska för profilspår typ typ I, profilspår typ B och upphängningsprofil
- K1632
Bägarhållare i plast för aluminiumprofiler, stängda eller öppna
- K1632
Bägarhållare i plast, antistatiska för aluminiumprofiler, stängda eller öppna
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1632Bägarhållare i plast, antistatiska för aluminiumprofiler,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Bägarhållare, antistatiska PA, kolfiberförstärkta.Anmärkning:Bägarhållaren monteras i aluminiumprofilen (typ I och B) med en försänkt M5-skruv och en spårmutter.Användning:Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge). En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.). För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1. Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.Användning:Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX-produktdirektiv 2014/34/EU. Driftansvariga som måste uppfylla ATEX-driftdirektiv 1999/92/EG.Säkerhet:Dessa ESD-produkter finns även för apparater, komponenter och skyddssystem i explosionsfarliga miljöer. Vid användning av dessa ESD-produkter förhindras alstring av en elektrostatisk gnisturladdning och därmed även eventuell antändning av gas och damm som i slutna utrymmen kan förorsaka en explosion. För att skydda personer som arbetar i explosionsfarliga miljöer måste apparattillverkare och driftansvariga tillämpa och uppfylla ATEX-direktiven.Dessa ESD-produkter har kontrollerats beträffande elektrisk avledningsförmåga av TÜV Süd.Leveransomfattning1x bägarhållare 1x fäste.Ritningsinformation:Form A: öppen Form B: stängd Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1632.11 | sluten | 33 | 17 | 25,5 | 23 | 100 | 93 | 5,5 | 118 | 112 | 70 | 106 | 59 | 9,3 |  | | 205,66 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|