Spännelement
Spännelement från KIPP
Produktgruppen Spännelement från KIPP delas upp i tolv kategorier:
- Spännenheter
- Spännjärn
- Spännhakar
- Svängspännare
- Dragspännare, tryckskruvstycken
- Neddragande spännare
- Lågprofilspännare
- Spännexcenter, excenterspännare
- T-spårsspännare
- Kilspännare
- Centrerande spännare
- Spännelement för rastersystem
Spännelementen används huvudsakligen i fixturer och verktygsmaskiner. De är komponenter som håller ihop två eller fler komponenter, speciellt när arbetsstycken ska spännas fast i fixturer. De används i regel för att spänna fast och stabilisera komponenter i maskiner och anläggningar
Spännenheter
Spännenheter används för att gripa, hålla och spänna fast arbetsstycken mekaniskt. De är vanliga i verkstäder, fabriker och andra industriella inrättningar. I kombination med höjdblock och positioneringselement sätts spännenheterna ihop till en spännkonstruktion.
KIPP-sortimentet innehåller dessa spännenheter och några tillbehör:
- Höjdblock
- Spännjärn
- Rörförlängningar för spännjärn
- Spännjärn
- Upphöjningar och tryckstycken för kraftspännare
Spännjärn
Ett spännjärn används för att spänna fast material. I gruppen mekaniska spännmedel ingår olika slags spännjärn. Spännjärn används ofta inom träbearbetning, metallbearbetning och andra hantverksyrken. De kan fästa material på maskiner eller arbetsbänkar.
Spännjärnen kan snabbt och enkelt anpassas till varje arbetsstycke. Den här enkla inställningen och anpassningsförmågan är en stor fördel i arbetet.
Normalt fästs spännjärn med ett skruvstycke eller en klämma och håller sedan fast materialet genom att trycka mot det. På så sätt kan materialet hållas i läge medan man bearbetar eller skär det.
I KIPP-sortimentet finns spännjärn av aluminium, stål och seghärdat stål.
Spännhakar
Spännhakar är en sorts hakar som används för att fästa föremål på en yta. De används ofta inom industrin och hantverket.
Den vanligaste användningen för spännhakar är att fästa linor, kablar, kedjor eller andra objekt på en yta. Man kan hänga laster i dem eller fästa föremål på väggar och i tak. För att spännhakarna ska fungera måste de fästas på ytan. Det kan ske med skruv, spik eller andra metoder. Sedan kan man dra linan, kabeln eller kedjan genom öppningen i spännhaken och fästa den.
Om spännhaken används med spännhakshållare och höjdcylinder kan spännhöjden anpassas till förutsättningarna.
Svängspännare
Svängspännare är mekaniska anordningar som används för att hålla ett objekt i en viss position. De används ofta i maskiner och system för att hålla delar och komponenter på plats.
Svängspännare ger en styv förbindning. Men de kan även användas som mekaniska spakar eller stöd för att bära laster.
Den ena änden av svängspännaren fästs på en fast yta och den andra änden på objektet som ska hållas fast. Då kan svängspännaren ställas i önskat läge med hjälp av spaken eller stången. Vissa svängspännare har även låsfunktion så att de kan spärras i önskat läge.
Dragspännare, tryckskruvstycken
Dragspännare och tryckskruvstycken hör till de mekaniska spännmedlen. Både spännare och spännelement uppfyller fabriksstandarden och kallas även actima-spännelement. Eftersom de är så användbara förekommer dragspännare och tryckskruvstycken i många branscher.
Dragspännare används för att spänna fast fixturer eller arbetsstycken. Dragspännare är idealiska när det är ont om plats på sidan vid installationen. I dessa fall fästs dragspännarens stödvinklar underifrån på stödplattan.
Tryckskruvstycken är mekaniska anordningar som används för att trycka med konstant kraft mot ett element. De har många användningsområden, till exempel inom bilindustrin för att reglera kraften mot komponenter som bromsbelägg och fjädrar. De kan också användas i maskiner för att reglera trycket mot vissa delar eller komponenter. Tryckskruvstyckena ställs normalt in med en spak eller knapp. Trycket kan sedan avläsas på en skala på sidan av spännaren eller via en digital display. Vissa tryckskruvstycken har sensorer och andra har elektroniska komponenter för att mäta trycket noggrannare.
Neddragande spännare
Neddragande spännare används för att fästa laster eller arbetsstycken. Neddragande spännare hindrar laster från att glida tillbaka under fastspänningen. De säkrar också fastspänningen.
Den neddragande spännaren används i kombination med ett neddragande mothåll. Mothållet omvandlar spännkraften till en neddragande kraft, för att skapa ett effektivt tryck mot arbetsstycket.
Lågprofilspännare
Lågprofilspännare används för bearbetning av arbetsstycken. Då sätts arbetsstycket in i lågprofilspännaren. Det kan spännas fast mycket säkert eftersom de horisontella spännkrafterna är enorma. Lågprofilspännarens platta form ger stor rörelsefrihet för verktygen.
Lågprofilspännarna från KIPP är tillverkade av seghärdat stål. Produkterna uppvisar alltså hög hållfasthet och seghet.
Utöver lågprofilspännare innehåller sortimentet också platta spännare, mothåll och fästplattor.
Spännexcenter, excenterspännare
Excenterspännare är verktyg som kan användas till det mesta. De passar framför allt bra för vridmomentfri fastspänning av en gänga. Spännspakarna omvandlar linjära rörelser till roterande rörelser. Därför används excenterspännare i maskiner där en roterande rörelse måste alstras, en hög spännkraft behövs eller för säker fastspänning vid långa inställningsvägar. Spännexcentrar är självlåsande och har ett enastående spännspaksförhållande innan spännpunkten nås.
Utöver spännexcentrar och excenterspännare ingår dessa tillbehör i produktfamiljen:
T-spårsspännare
Med T-spårspännare kan man spänna fast mycket låga arbetsstycken. Därför tillhör de produktgruppen neddragande spännare. Genom den neddragande kraften trycks arbetsstycket ner extra mot maskinbordet.
För att använda T-spårspännare gör man så här:
- Skjut in T-spårspännaren i maskinbordets T-spår. T-spårspännaren ska då skjutas in fram till arbetsstycket.
- Dra åt T-spårspännarens fästskruvar. Var noga med åtdragningsmomentet.
- Spänn sedan arbetsstycket genom att dra åt spännskruvarna
Kilspännare
En kilspännare kan spänna fast två arbetsstycken samtidigt. Det går alltså att spänna fast flera objekt på en gång. Kilspännare passar bäst för runda och kantiga delar. Tack vare modellen och funktionsprincipen kan de också spännas fast platsbesparande.
Det är därför kilspännare oftast används för flera objekt. Spännkraften från en skruv överförs då till arbetsobjektet via kilar. Kilspännarens kilytor kan nå höga spännkrafter. Genom passande tillbehör kan kilspännaren även få en neddragande effekt. Tillbehören för att nå denna neddragande effekt kan till exempel vara cylinderskruvar eller försänkta skruvar.
Centrerande spännare
Våra centrerande spännare hör till maskinskruvstyckena och används ofta vid skärande bearbetning. Med en sådan spännare kan ett arbetsstycke centreras och spännas fast i ett hål. Den centrerande spännaren används för att hålla fast arbetsstycket säkert när det ska bearbetas.
Den centrerande spännaren har två spännbackar som kan tryckas ihop jämnt. Den kallas centrerande spännare eftersom arbetsstycket fixeras i spännarens centrum.
Den centrerande spännaren kan antingen fästas via ett nollpunktsspännsystem eller direkt på CNC-maskinens maskinbord.
Förutom de vanliga centrerande spännarna innehåller KIPP-sortimentet också runda centrerande spännare och centrerande spännare med kulor eller sexkant.
Den runda centrerande spännaren har en neddragande verkan och kan beställas med cylinderskruv och försänkt skruv.
Centrerande spännare med kulor eller sexkant har följande fördelar:
- Deformationsfri spänning
- Exakt självcentrering
- Låg modell
Spännelement för rastersystem
Till spännelement för rastersystem hör dessa produkter:
- Spännbultar i stål
- Spännbultar i stål eller rostfritt stål med bricka, klämvinkel eller adapterplatta
- Centrumlager med gängbult
- Stålplattor
- Stålvinklar