HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Neddragande spännare hydraulisk enkelverkande med fjäderretur
K1855

Neddragande spännare hydraulisk enkelverkande med fjäderretur

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Med neddragande spännare kan spännkraften läggas mot sidan av arbetsstycket. Neddragande spännare passar extra bra för spännsituationer där det inte går att spänna uppifrån eller inte behövs.
När trycket släpper återställs kolven och tryckstycket till grundläget med hjälp av fjädrar.
Material:Hus och kolv i stål.Utförande:Hus brunerat.
Kolv härdad.
Anmärkning:När kraften leds in på sidan uppstår en horisontell och en vertikal kraftkomponent. Hur stor kraftkomponenten är beror på rörelsen. Den vertikala kraftkomponenten kan uppgå till max. 25 % av spännkraften. Med denna kraft spänns arbetsstycket mot kontaktytan. Den horisontella kraftkomponenten sjunker beroende på rörelsen till minst 95 % av den inledande kraften.

Spännkolven i den neddragande spännaren har en integrerad rörelsebegränsning.

Inga skär- och kylvätskor får tränga in i cylindern.

Följ säkerhetsanvisningarna.
Manövrering:- Gänganslutning.
- Flänsanslutning med O-ring.
Tekniska dataMax. arbetstryck: 500 bar.Fördelar:- Låg monteringshöjd.
- Integrerad rörelsebegränsning för spännkolven.
Leveransomfattning1 st O-ring 10x2 (för flänsanslutning med O-ring) ingår.Ritningsinformation:
1) Gängad plugg
2) O-ring
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1855 Neddragande spännare hydraulisk enkelverkande med fjäderretur 370 kB
 Tekniska anvisningar för hydrauliska spännelement 151 kB

Ritningar

Neddragande spännare hydraulisk enkelverkande med fjäderretur

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Kolv-
diameter
Slag
S
AnslutningstypBB1B2DD1GHH1H2H3H4LL1L2L3L4CADTillb.PrisBeställ
K1855.16082404168-50-3213,58,51/432193148,5681322732 2 394,00 SEK
K1855.251024042510-60-401591/44023394990142,53842 2 763,08 SEK
K1855.361024043610-80145618111/4502749411961623846 3 999,98 SEK
Beställningsnr.Kolv-
diameter
Spännkraft
vid 100 bar
(kN)
Spännkraft
vid 500 bar
(kN)
Oljeförbrukning / 10 mm
Slag
(cm³)
CADTillb.PrisBeställ
K1855.16082404161,78,52 2 394,00 SEK
K1855.25102404254204,9 2 763,08 SEK
K1855.361024043684010,2 3 999,98 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se