- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0004Spännjärn böjda med justerenhet |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp, kulgrafitgjutgods. Spännjärn och spännskruvar i seghärdat stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Böjda spännjärn med justerenhet är universella, flexibla spännanordningar som består av enskilda element sammanbyggda till en fast enhet. Det finns inga lösa delar som måste ställas in innan ett objekt ska spännas fast. Den kompakta formen gör att spännjärnen hamnar nära arbetsstycket så att hela maskinbordet kan utnyttjas.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | Spännområde | Spårbredd B enligt DIN 650 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0004.10X12 | 1 | 0-35 | 12 | | | 1 280,95 SEK | | K0004.10X14 | 1 | 0-35 | 14 | | | 1 280,95 SEK | | K0004.10X16 | 1 | 0-35 | 16 | | | 1 280,95 SEK | | K0004.10X18 | 1 | 0-35 | 18 | | | 1 280,95 SEK | | K0004.20X12 | 2 | 25-85 | 12 | | | 1 648,60 SEK | | K0004.20X14 | 2 | 25-85 | 14 | | | 1 648,60 SEK | | K0004.20X16 | 2 | 25-85 | 16 | | | 1 648,60 SEK | | K0004.20X18 | 2 | 25-85 | 18 | | | 1 648,60 SEK | | K0004.30X12 | 3 | 80-137 | 12 | | | 2 162,94 SEK | | K0004.30X14 | 3 | 80-137 | 14 | | | 2 162,94 SEK | | K0004.30X16 | 3 | 80-137 | 16 | | | 2 162,94 SEK | | K0004.30X18 | 3 | 80-137 | 18 | | | 2 162,94 SEK | | K0004.40X12 | 4 | 125-224 | 12 | | | 2 448,25 SEK | | K0004.40X14 | 4 | 125-224 | 14 | | | 2 448,25 SEK | | K0004.40X16 | 4 | 125-224 | 16 | | | 2 448,25 SEK | | K0004.40X18 | 4 | 125-224 | 18 | | | 2 448,25 SEK | | K0004.50X12 | 5 | 160-300 | 12 | | | 2 615,19 SEK | | K0004.50X14 | 5 | 160-300 | 14 | | | 2 615,19 SEK | | K0004.50X16 | 5 | 160-300 | 16 | | | 2 615,19 SEK | | K0004.50X18 | 5 | 160-300 | 18 | | | 2 615,19 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|