|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp stål, spännbackar sätthärdningsstål, centreringshylsa med fläns i sätthärdningsstål.Utförande:Brunerat. Spännbackarna sätthärdade.Anmärkning:Spännbackarna har en räfflad sida för obearbetade spännytor. De har både fastspännande och neddragande effekt. Ett gängstift kan sättas i gängan D3 för att förhindra bakåtglidning under fastspänningen.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | E1 | H | H1 | H2 | K | K1 | L | X | Y | Z | F= Spännkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0033.006 | 73 | 25 | 12,2 | M6 | 7 | M6 | 16 | 6,5 | 2,5 | 11 | 35 | 24 | 12,4 | 25,5 | 2,5 | 27 | 12 | 4,5 | M3 | 10000 | | | 2 040,35 SEK | | K0033.010 | 110 | 39 | 18,2 | M10 | 11 | M10 | 24 | 10,5 | 4 | 18 | 56 | 38 | 20 | 40,5 | 4 | 39 | 20,5 | 8 | M5 | 40000 | | | 3 476,29 SEK | | K0033.016 | 170 | 58 | 26,2 | M16 | 17 | M10 | 35 | 17 | 7 | 27 | 85 | 60 | 30 | 60,5 | 7 | 61 | 32 | 13 | M8 | 100000 | | | 6 629,70 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|