text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Grundkropp i verktygsstål.
Spännsegment i verktygsstål (30 HRC).
Utförande
Grundkropp härdad.
Spännsegment brunerade.
Kilytor slipade.
Anmärkning

Det speciella med dessa kilspännare är att de har en arbetsmån på 3 mm per spännback i utförande K0041.08 och 5 mm i utförande K0041.12 och K0041.16.
Genom dessa förlängningar kan de anpassas till arbetsstyckets geometri (se bilden).

Spännbackarna i utförande K0041.08 och K0041.0810 har inga räfflor.

Förskjutningsväg vid beställningsnummer:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Ritningsinformation
D) Cylinderskruv DIN 912

1) Kilspännare
2) Arbetsstycke
3) Mothåll
4) Bottenplatta
5) Hydraulisk/pneumatisk cylinder
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även