HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Säkra kopplingar

Tillbaka
Säkra kopplingar

KIPP presenterar nya rörförbindningselement och profilförbindningar

Med de nya produkterna erbjuder HEINRICH KIPP WERK den perfekta lösningen för att koppla ihop och fästa sensorer och ändlägesbrytare samt kablar och slangar på aluminiumprofiler.
Den nya potientialutjämningen av Typ I från KIPP avleder statisk elektricitet och ger därmed ett säkert ESD-skydd för anläggningar och personer. Den svängs in i spåret och skruvas i 45° vinkel mot profilerna. Genom detta bryter potentialutjämningen igenom anodiseringsskiktet och skapar en ledande förbindelse.
Den nya jordanslutningen av Typ I från KIPP är lämplig för att koppla ihop aluminiumprofiler och för att jorda konstruktioner av aluminiumprofiler. Genom detta integreras även skyddsledarsystemet, och anodiseringsskiktet bryts igenom.
Med den innovativa sensorhållaren från KIPP fäster man enkelt och säkert sensorer och ändlägesbrytare på aluminiumprofiler eller ytelement. Fixeringsstycket ger en formslutande vridsäkring och kan justeras i steg om 15°. Utan fixeringsstycke kan sensorhållaren steglöst justeras i vinkel.
Nu finns även en ny kabelhållare från KIPP med eller utan hammare. Den används för att fästa kablar och slangar som fixeras med den inspända O-ringen. Med hammare monteras hållaren enkelt genom att man vrider den 90° i profilspåret. Utan hammare monteras den med en cylinderskruv eller kullrig skruv och en spårmutter.
Ytterligare en nyhet från KIPP är det säkra kabelbindningsblocket som kan användas för både kablar och slangar. Blocket monteras på ytelement eller aluminiumprofiler med en cylinderskruv eller kullrig skruv och en spårmutter. Kablarna eller slangarna fästs sedan med buntband.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se