Alltid enkla att hantera – ergonomiska inställningsbultar med öglehandtag av plast


Våra nya inställningsbultar med öglehandtag av plast (K2047) är den perfekta kombinationen av enkel hantering och god prestanda, dessutom har de ett attraktivt pris. De mekaniska fästelementen skapar en optimal lösning inom alla områden där man behöver tänka på såväl säkerhet som ergonomi när man hanterar bultar. Inställningsbultarna finns med olika grepp- och gängstorlekar, med eller utan låsspår och i ett utförande av stål eller rostfritt stål.