HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

KIPP spännsystem för 5-axlig bearbetning för arbetsstycken på 40 ton

Tillbaka
  • KIPP spännsystem för 5-axlig bearbetning för arbetsstycken på 40 ton – mycket stabilt och tillförlitligt.

KIPP spännsystem för 5-axlig bearbetning för arbetsstycken på 40 ton

HEINRICH KIPP WERK visar modulspännsystemet för 5-axlig bearbetning i storlek Ø 138 på MOULDING EXPO. Det stabila och tillförlitliga systemet har visat sig fungera bra för tunga arbetsstycken.

Spännsystem för 5-axlig bearbetning 138
UNI lock basmodul för 5-axlig bearbetning, systemstorlek 138 mm
UNILOCK 5-axlig basplatta för universalspänning med systemstorlek 138 mm
För ett år sedan presenterade HEINRICH KIPP WERK det nya
modulspännsystemet för 5-axlig bearbetning för arbetsstycken som är större än 1 m.
Under våren 2019, lagom till MOULDING EXPO, kan KIPPs teknikerteam rapportera om de fina resultat som systemet nått under extrema villkor. Man spände fast ett arbetsstycke som vägde 40 ton.
Kravet från kunden var att kunna spänna fast en grupp verktyg för formsprutningsmaskiner – och dessutom på högkant för komplett 5-axlig bearbetning. De minsta delarna var 2 m x 2 m x 0,8 m och vägde från 15 t. De största var hela 4 m x 4 m x 1,1 m med en vikt på upp till 40 t.

Det visade sig vara en perfekt uppgift för KIPPs modulspännsystem för 5-axlig bearbetning i storlek Ø 138. När systemet hade installerats optimerade det förberedelsetiderna med över 300 %. Det som tidigare hade tagit kunden 90 minuter klarade man nu av på max 20 minuter. Det betyder också en viktupptagning på 10 ton per modul. Man använder alltid 4 basmoduler i storlek Ø 138 samtidigt. Isättningen sker via en centreringshjälp på basmodulen för att det ska vara enklare att placera arbetsstycket med en kran.

Modulspännsystemet 138 är kompatibelt med de andra storlekarna (50 mm och 80 mm) och kan användas universellt. Som XXL-utförande kan det nu användas för infästningar upp till gänga M 60.

Till produkterna

K1423 UNI lock reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning, systemstorlek 138 mm
K1422 UNI lock reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning, systemstorlek 138 mm
UNILOCK spännbult, systemstorlek 138 mm

Vill du veta mer om vårt modulspännsystem för 5-axlig bearbetning? Kontaktat våra experter:

spanntechnik@kipp.com

KIPP visar produkterna live på mässan MOULDING EXPO i Stuttgart i maj 2019 – HALL 3 | MONTER 3A13.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se