HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Spänndorn med excentrerspännare: fixera via hålen

Tillbaka
  • Spänndorn med excentrerspännare: fixera via hålen
Nyhet inom spänntekniken: spänndornar med excenterspännare

HEINRICH KIPP WERK har utvecklat nya spänndornar som kan användas för att positionera och fixera arbetsstycken via hål. De manövreras manuellt med en excenterspännare, där användaren steglöst ställer in spännområdet resp. hållkraften.

Översikt över fördelarna med den nya spännteknik-lösningen:

  • Med de kompakta spänndornarna kan man sätta ihop komponenter enkelt, verktygslöst och med neddragande effekt.
  • Spännlösningen passar för genomgående hål och bottenhål, och det finns inga krav på speciella mått, ytor och former.
  • Spänningen sker via yttryck som inte skadar arbetsstyckets yta.
  • Dessa spänndornar är idealiska för fixturbygge och konstruktion av verktygsmaskiner, till exempel för att snabbt fixera monteringsplattor.
Spänndornarna finns i diametrarna 10, 12 och 14 mm, och andra storlekar är möjliga på begäran.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se