HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Låsbara manöverhandtag från KIPP

Tillbaka

Nyckeln till ökad säkerhet – låsbara manöverhandtag från KIPP

Fastsättning och fastklämning görs manuellt med handtag och knappar från KIPP. De används t.ex. inom maskinteknik, verktygsteknik, anläggningsteknik samt på kontrollenheter och medicinska apparater. Särskilt på säkerhetsrelevanta områden är de nya, låsbara manöverhandtagen populära. De förhindrar att ett skruvförband eller en koppling lossar av misstag.

KIPP har bl.a. tagit in låsbara fem-stjärnvred i sitt sortiment som lämpar sig för användning inom maskinkonstruktion. Även inom förpackningsindustrin, specialmaskins- och verktygsteknik samt inom campingbranschen används de låsbara handtagen.

Själva handtagen är tillverkade av termoplast, ståldelarna är blåpassiverade och låscylindrarna består av zinkgods.
K1378 Fem-stjärnvred plast låsbara, innergänga

                       

                  

De låsbara fem-stjärnvreden finns med

inner- och yttergänga

i storlekarna M8 och M10.

Dessutom erbjuder KIPP storleken M6 som variant med innergänga. Yttergängorna är 20 mm långa.

K1378 Fem-stjärnvred plast låsbara, yttergänga
I leveransen ingår två nycklar som kan dras ut i båda lägena (öppet eller stängt läge). Eftersom vreden i standardvarianten kan låsas med samma nyckel kan flera handtag låsas upp eller låsas med en enda nyckel, vilket underlättar hanteringen i arbetet.
På begäran tillverkar KIPP specialvarianter som låses med olika nycklar eller andra gängvarianter.

Exakta uppgifter hittar du här:

Till produkterna:

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se