HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Komplettlösningar från KIPP

Tillbaka

Komplettlösningar från KIPP

Spänna, bearbeta, tillverka

HEINRICH KIPP WERK presenterade i slutet av 2015 den nya katalogen SPÄNNSYSTEM FÖR ARBETSSTYCKEN. Den innehåller över 2 000 spännkomponenter, däribland även nollpunktsspännsystemet UNILOCK, modulsystem för 5-axlig bearbetning UNILOCK och kompakt spännare för 5-axlig bearbetning.

Nollpunktsspännsystem UNI lock från KIPP möjliggör snabb och exakt fastspänning av fixturer och spännkomponenter. Därigenom optimerar nollpunktsspännsystemet arbetet på verktygsmaskiner, bearbetningscentrer och mätmaskiner:

  • Arbetsstyckes- och anordningsbyte på sekunder
  • Väsentlig minskning av förberedelsetiderna
  • Förreglande lås och hållkraft upp till 75 000 N
  • 100% kompatibel med KIPP modulsystem för 5-axlig bearbetning

Det kompatibla KIPP modulsystemet för 5-axlig bearbetning UNI lock utvecklades speciellt för 5-sidig bearbetning. Perfekt även för fastspänning av komplexa arbetsstycken. De kan tillverkas komplett i en enda fastspänning och är formanpassat fördundna med modulsystemet för 5-axlig bearbetning. Tack vare den modulära uppbyggnaden och det stora antalet modeuler kan system sammanställas individuellt och kombineras på nytt för varje tillämpning. Det finns fler än 70 element tillgängliga. En utökning med ett mindre modulsystem presenteras som nyhet på AMB.

Med "spännaren för 5-axlig bearbetning kompakt" skapar KIPP en ny standard för 5-sidig bearbetning av komplexa arbetsstycken på moderna 5-axelmaskiner. Central egenskap: den nya spännfysiken med den integrerade neddragningsfunktionen samt flexibiliteten för små och stora arbetsstycken.

Fördelar:
  • Spännbackarna har neddragningsfunktion på båda sidor
  • Mycket stor dragkraft och styvhet i systemet
  • Fastspänningsbredd upp till 320 mm, kan utökas valfritt
  • Mycket god verktygstillgänglighet och därmed ökad livstid för verktygen

På AMB i Stuttgart presenterar KIPP beprövade produkter och visar

hur de kan kombineras perfekt som komplett lösning.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se