HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

KIPPflexX: En flexibel 5-axelspännare med två funktioner

Tillbaka
Test

5-axelspännare KIPPflexX: skruvstycks- och centrerande spännare (2 I 1)

HEINRICH KIPP WERK har vidareutvecklat den beprövade 5-axelspännaren. Nya KIPPflexX är ett unikt system som är mycket flexibelt för användaren eftersom det kombinerar två funktioner:

1. Genom den patenterade neddragande spänningen kan det användas som centrerande spännare. Eftersom arbetsstycket då alltid
 sitter i mitten garanteras en hög upprepningsnoggrannhet.

2. Systemet kan också användas som standardskruvstycke för att spänna fast råämnen på 5-axliga fräsmaskiner.

Ytterligare fördelar:
  • Användarvänlig snabbinställning med vev
  • Stödhöjd på 180 mm med optimal tillgänglighet för verktyget
  • Flat styrning för högre stabilitet och därmed styvare spännsystem
  • Extra hög spännkraft
  • Spännområdet kan utökas med ytterligare bottenplattor och förlängningsaxlar

KIPPflexX är lämplig för montering på maskinbord med T-spår, rasterhål eller nollpunktsspännsystem. Tack vare spännfysiken med intelligent kraftfördelning överförs då endast låga vridmoment till maskinbordet.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se