HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Inställningsbultar med excenterspak

Tillbaka
Test
Praktiska och ergonomiska:

inställningsbultar med excenterspak från KIPP

HEINRICH KIPP WERK presenterar ytterligare en nyutveckling i produktgruppen inställningsbultar: Nu lanserar vi modeller där bulten dras ur med en excenterspak. När användaren för excenterspaken förbi excenterns dödpunkt dras bulten ur. Fördelarna med de nya inställningsbultarna är den ergonomiska konstruktionen, den flata modellen, en hög temperaturbeständighet och den snabba justeringen.

  • Inställningsbulten förblir utdragen när gripspaken förs förbi excenterns dödpunkt. Användaren kan bekvämt lossa den ena bulten efter den andra utan att behöva hålla alla handtag utdragna.

  • Den här funktionen finns annars bara för inställningsbultar med kronmutter, men där måste handtaget vridas i utdraget läge – det tar alltså längre tid. Produkterna med excenterspak passar däremot perfekt för bekväm snabbjustering.

  • En annan stor fördel är excenterhandtagets ergonomiska form som gör att det kan hanteras med liten kraft.

  • Excenterhandtagen kan vridas 360° och är mycket plattare än svamp- eller T-handtag när de inte manövreras. På så sätt kan produkter monteras försänkt för att undvika störande konturer.


Gripspakarna finns i svart och trafikrött och är tillverkade i glasfiberförstärkt plast. Plasten motstår hög temperatur och klarar temperaturer på ca 160 °C permanent, kortvarigt temperaturer på max. 250 °C. För de gängade hylsorna och låsstiften kan man välja mellan utförande i stål eller rostfritt stål. Alla gängade hylsor har fin gänga och finns i 4 storlekar (M10x1 / M12x1,5 / M16x1,5 / M20x1,5).

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se