HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Den nya kedjespännaren från KIPP

Tillbaka

NYHET: Kedjespännare från KIPP för arbetsstycken med oregelbundna konturer

HEINRICH KIPP WERK har utökat sortimentet med kedjespännare som framför allt används för att säkert spänna fast och fixera arbetsstycken med komplexa konturer och former. Därför behövs inga speciella spänndon längre.
  • KIPP har två varianter av kedjespännaren för spännkrafter på 15 kN eller 40 kN, med spännhakar, mothåll, fyra rullkedjor, fyra låsdelar, sex plastelement och en säkringssats vardera.

  • Rullkedjorna säljs också separat i fler längder så att användaren alltid kan reagera flexibelt när arbetsstyckena har olika diametrar och former.

  • Dessutom finns spännlås som bör användas om kedjans längd är tre meter eller mer.

  • I sortimentet hos KIPP ingår också 120°-prismor som kan placeras flexibelt på maskinbordet
Kedjespänningen har många fördelar, till exempel ger den jämna kraftfördelningen en jämförelsevis skrevningsfri spänning. Plastelementen skyddar arbetsstycket. Dessutom är justeringsområdet stort och spännkraften hög. Kedjespännarna monteras på verktygsmaskinen eller en uppspänningsplatta med fästskruvar och T-spårmuttar.

                       

                  

Upptäck kedjespännarna nu

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se