HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Nya inställningsbultar med bowdenkabel från KIPP

Tillbaka
  • Nya inställningsbultar med bowdenkabel från KIPP
Säker manövrering på håll

Nya inställningsbultar med bowdenkabel från KIPP

HEINRICH KIPP WERK utökar sitt omfattande sortiment av inställningsbultar med ett nytt system med bowdenkabel. Det kan användas för att positionera och fixera maskindelar på håll. Inställningsbultarna av rostfritt stål kan även användas i tuffa miljöer.
Inställningsbultarna från KIPP används ofta i sväng- och vridanordningar samt för anslagspositonering vid tillverkning av maskiner, möbler och specialfordon. Maskindelar kan därmed inte ställas och fixeras i en ny position förrän man har dragit ut bulten. Det förhindrar att spärrläget ändras på grund av tvärkrafter.
I trånga utrymmen eller när det är extra viktigt med en säker och ergonomisk manövrering på håll, är inställningsbultarna med fjärrmanövrering från HEINRICH KIPP WERK det perfekta valet: kopplingen till manöversidan består av en bowdenkabel på mellan 1 000 mm och 5 000 mm. Vajern kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.

KIPP levererar en avstämd kombination av inställningsbult och ett manöverelement med svampformad knopp som lossar låsstiftet ur motstycket. De nya lösningarna har dessutom en skruvnippel med en diameter på 5 x 7 mm, för att man enkelt ska kunna integrera ett individuellt manöverelement i systemet.
Inställningsbulten och manöverelementet är av rostfritt stål, så att de skyddas mot korrosion även vid kraftig nedsmutsning eller intensiv rengöring. Vajern och manteln kan bytas om så behövs. KIPP erbjuder inställningsbultar med olika gängstorlekar och diametrar.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se