HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Positionsvisare med hålaxel i rostfritt stål
K2108

Positionsvisare med hålaxel i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hölje av polyamid 6.
Hålaxel i rostfritt stål.
Siktfönster i plast.
Gängstift i rostfritt stål.
Utförande:Slagfast hölje.
Hålaxel och gängstift blanka.
Sifferhjul svarta, siffror vita.
Anmärkning:På positionsvisarna kan inställda mätvärden läsas av direkt.
Visningsvärdet per spindelvarv (motsvarande spindelstigning) kan väljas, och de olika visningsvärdena realiseras via ett utväxlingsdrev.
Positionsvisarna är kompakta och har en mycket tydlig visning och finavläsning. De har dessutom ett vridmomentstöd som placeras i ett hål på motsatt sida.
Tekniska data– Räkneverk bestående av 5 dekader + finavläsning
– Sifferhöjd ca 7 mm
– Hålaxel-Ø 20 H7 mm
– Temperaturbeständiga upp till 80 °C
– Olje- och lösningsmedelbeständiga
– Dammtäta
På begäran:– Räkneverksfönster i mineralglas
– Axialtätning (dammtät)
– Vattentäta
– Vibrationsskydd
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K2108 Positionsvisare med hålaxel i rostfritt stål 245 kB

Ritningar

Positionsvisare med hålaxel i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
B

DHLStigningKomma
på ställe
max.
Varvtal
v/min
MonteringslägeRäkneriktningIndikering
efter ett
varv
CADTillb.PrisBeställ
K2108.01001111ren orange RAL 200438,52067,54811500110001,0 876,83 SEK
K2108.01002111ren orange RAL 200438,52067,5481250011000,10 876,83 SEK
K2108.01001121ren orange RAL 200438,52067,54811500120001,0 876,83 SEK
K2108.01002121ren orange RAL 200438,52067,5481250012000,10 876,83 SEK
K2108.01001211ren orange RAL 200438,52067,54811500210001,0 876,83 SEK
K2108.01002211ren orange RAL 200438,52067,5481250021000,10 876,83 SEK
K2108.01001221ren orange RAL 200438,52067,54811500220001,0 876,83 SEK
K2108.01002221ren orange RAL 200438,52067,5481250022000,10 876,83 SEK
K2108.01001311ren orange RAL 200438,52067,54811500310001,0 876,83 SEK
K2108.01002311ren orange RAL 200438,52067,5481250031000,10 876,83 SEK
K2108.01001321ren orange RAL 200438,52067,54811500320001,0 876,83 SEK
K2108.01002321ren orange RAL 200438,52067,5481250032000,10 876,83 SEK
K2108.01001411ren orange RAL 200438,52067,54811500410001,0 876,83 SEK
K2108.01002411ren orange RAL 200438,52067,5481250041000,10 876,83 SEK
K2108.01001421ren orange RAL 200438,52067,54811500420001,0 876,83 SEK
K2108.01002421ren orange RAL 200438,52067,5481250042000,10 876,83 SEK
K2108.01501111ren orange RAL 200438,52067,5481,51500110001,5 876,83 SEK
K2108.01501121ren orange RAL 200438,52067,5481,51500120001,5 876,83 SEK
K2108.01501211ren orange RAL 200438,52067,5481,51500210001,5 876,83 SEK
K2108.01501221ren orange RAL 200438,52067,5481,51500220001,5 876,83 SEK
K2108.01501311ren orange RAL 200438,52067,5481,51500310001,5 876,83 SEK
K2108.01501321ren orange RAL 200438,52067,5481,51500320001,5 876,83 SEK
K2108.01501411ren orange RAL 200438,52067,5481,51500410001,5 876,83 SEK
K2108.01501421ren orange RAL 200438,52067,5481,51500420001,5 876,83 SEK
K2108.02001111ren orange RAL 200438,52067,54821500110002,0 876,83 SEK
K2108.02001121ren orange RAL 200438,52067,54821500120002,0 876,83 SEK
K2108.02001211ren orange RAL 200438,52067,54821500210002,0 876,83 SEK
K2108.02001221ren orange RAL 200438,52067,54821500220002,0 876,83 SEK
K2108.02001311ren orange RAL 200438,52067,54821500310002,0 876,83 SEK
K2108.02001321ren orange RAL 200438,52067,54821500320002,0 876,83 SEK
K2108.02001411ren orange RAL 200438,52067,54821500410002,0 876,83 SEK
K2108.02001421ren orange RAL 200438,52067,54821500420002,0 876,83 SEK
K2108.02501111ren orange RAL 200438,52067,5482,51500110002,5 876,83 SEK
K2108.02501121ren orange RAL 200438,52067,5482,51500120002,5 876,83 SEK
K2108.02501211ren orange RAL 200438,52067,5482,51500210002,5 876,83 SEK
K2108.02501221ren orange RAL 200438,52067,5482,51500220002,5 876,83 SEK
K2108.02501311ren orange RAL 200438,52067,5482,51500310002,5 876,83 SEK
K2108.02501321ren orange RAL 200438,52067,5482,51500320002,5 876,83 SEK
K2108.02501411ren orange RAL 200438,52067,5482,51500410002,5 876,83 SEK
K2108.02501421ren orange RAL 200438,52067,5482,51500420002,5 876,83 SEK
K2108.03001111ren orange RAL 200438,52067,54831500110003,0 876,83 SEK
K2108.03001121ren orange RAL 200438,52067,54831500120003,0 876,83 SEK
K2108.03001211ren orange RAL 200438,52067,54831500210003,0 876,83 SEK
K2108.03001221ren orange RAL 200438,52067,54831500220003,0 876,83 SEK
K2108.03001311ren orange RAL 200438,52067,54831500310003,0 876,83 SEK
K2108.03001321ren orange RAL 200438,52067,54831500320003,0 876,83 SEK
K2108.03001411ren orange RAL 200438,52067,54831500410003,0 876,83 SEK
K2108.03001421ren orange RAL 200438,52067,54831500420003,0 876,83 SEK
K2108.04001111ren orange RAL 200438,52067,54841375110004,0 876,83 SEK
K2108.04001121ren orange RAL 200438,52067,54841375120004,0 876,83 SEK
K2108.04001211ren orange RAL 200438,52067,54841375210004,0 876,83 SEK
K2108.04001221ren orange RAL 200438,52067,54841375220004,0 876,83 SEK
K2108.04001311ren orange RAL 200438,52067,54841375310004,0 876,83 SEK
K2108.04001321ren orange RAL 200438,52067,54841375320004,0 876,83 SEK
K2108.04001411ren orange RAL 200438,52067,54841375410004,0 876,83 SEK
K2108.04001421ren orange RAL 200438,52067,54841375420004,0 876,83 SEK
K2108.05001111ren orange RAL 200438,52067,54851300110005,0 876,83 SEK
K2108.05001121ren orange RAL 200438,52067,54851300120005,0 876,83 SEK
K2108.05001211ren orange RAL 200438,52067,54851300210005,0 876,83 SEK
K2108.05001221ren orange RAL 200438,52067,54851300220005,0 876,83 SEK
K2108.05001311ren orange RAL 200438,52067,54851300310005,0 876,83 SEK
K2108.05001321ren orange RAL 200438,52067,54851300320005,0 876,83 SEK
K2108.05001411ren orange RAL 200438,52067,54851300410005,0 876,83 SEK
K2108.05001421ren orange RAL 200438,52067,54851300420005,0 876,83 SEK
K2108.06001111ren orange RAL 200438,52067,54861250110006,0 876,83 SEK
K2108.06001121ren orange RAL 200438,52067,54861250120006,0 876,83 SEK
K2108.06001211ren orange RAL 200438,52067,54861250210006,0 876,83 SEK
K2108.06001221ren orange RAL 200438,52067,54861250220006,0 876,83 SEK
K2108.06001311ren orange RAL 200438,52067,54861250310006,0 876,83 SEK
K2108.06001321ren orange RAL 200438,52067,54861250320006,0 876,83 SEK
K2108.06001411ren orange RAL 200438,52067,54861250410006,0 876,83 SEK
K2108.06001421ren orange RAL 200438,52067,54861250420006,0 876,83 SEK
K2108.10001111ren orange RAL 200438,52067,548101150110010,0 876,83 SEK
K2108.10001121ren orange RAL 200438,52067,548101150120010,0 876,83 SEK
K2108.10001211ren orange RAL 200438,52067,548101150210010,0 876,83 SEK
K2108.10001221ren orange RAL 200438,52067,548101150220010,0 876,83 SEK
K2108.10001311ren orange RAL 200438,52067,548101150310010,0 876,83 SEK
K2108.10001321ren orange RAL 200438,52067,548101150320010,0 876,83 SEK
K2108.10001411ren orange RAL 200438,52067,548101150410010,0 876,83 SEK
K2108.10001421ren orange RAL 200438,52067,548101150420010,0 876,83 SEK
K2108.01001112svart38,52067,54811500110001,0 876,83 SEK
K2108.01002112svart38,52067,5481250011000,10 876,83 SEK
K2108.01001122svart38,52067,54811500120001,0 876,83 SEK
K2108.01002122svart38,52067,5481250012000,10 876,83 SEK
K2108.01001212svart38,52067,54811500210001,0 876,83 SEK
K2108.01002212svart38,52067,5481250021000,10 876,83 SEK
K2108.01001222svart38,52067,54811500220001,0 876,83 SEK
K2108.01002222svart38,52067,5481250022000,10 876,83 SEK
K2108.01001312svart38,52067,54811500310001,0 876,83 SEK
K2108.01002312svart38,52067,5481250031000,10 876,83 SEK
K2108.01001322svart38,52067,54811500320001,0 876,83 SEK
K2108.01002322svart38,52067,5481250032000,10 876,83 SEK
K2108.01001412svart38,52067,54811500410001,0 876,83 SEK
K2108.01002412svart38,52067,5481250041000,10 876,83 SEK
K2108.01001422svart38,52067,54811500420001,0 876,83 SEK
K2108.01002422svart38,52067,5481250042000,10 876,83 SEK
K2108.01501112svart38,52067,5481,51500110001,5 876,83 SEK
K2108.01501122svart38,52067,5481,51500120001,5 876,83 SEK
K2108.01501212svart38,52067,5481,51500210001,5 876,83 SEK
K2108.01501222svart38,52067,5481,51500220001,5 876,83 SEK
K2108.01501312svart38,52067,5481,51500310001,5 876,83 SEK
K2108.01501322svart38,52067,5481,51500320001,5 876,83 SEK
K2108.01501412svart38,52067,5481,51500410001,5 876,83 SEK
K2108.01501422svart38,52067,5481,51500420001,5 876,83 SEK
K2108.02001112svart38,52067,54821500110002,0 876,83 SEK
K2108.02001122svart38,52067,54821500120002,0 876,83 SEK
K2108.02001212svart38,52067,54821500210002,0 876,83 SEK
K2108.02001222svart38,52067,54821500220002,0 876,83 SEK
K2108.02001312svart38,52067,54821500310002,0 876,83 SEK
K2108.02001322svart38,52067,54821500320002,0 876,83 SEK
K2108.02001412svart38,52067,54821500410002,0 876,83 SEK
K2108.02001422svart38,52067,54821500420002,0 876,83 SEK
K2108.02501112svart38,52067,5482,51500110002,5 876,83 SEK
K2108.02501122svart38,52067,5482,51500120002,5 876,83 SEK
K2108.02501212svart38,52067,5482,51500210002,5 876,83 SEK
K2108.02501222svart38,52067,5482,51500220002,5 876,83 SEK
K2108.02501312svart38,52067,5482,51500310002,5 876,83 SEK
K2108.02501322svart38,52067,5482,51500320002,5 876,83 SEK
K2108.02501412svart38,52067,5482,51500410002,5 876,83 SEK
K2108.02501422svart38,52067,5482,51500420002,5 876,83 SEK
K2108.03001112svart38,52067,54831500110003,0 876,83 SEK
K2108.03001122svart38,52067,54831500120003,0 876,83 SEK
K2108.03001212svart38,52067,54831500210003,0 876,83 SEK
K2108.03001222svart38,52067,54831500220003,0 876,83 SEK
K2108.03001312svart38,52067,54831500310003,0 876,83 SEK
K2108.03001322svart38,52067,54831500320003,0 876,83 SEK
K2108.03001412svart38,52067,54831500410003,0 876,83 SEK
K2108.03001422svart38,52067,54831500420003,0 876,83 SEK
K2108.04001112svart38,52067,54841375110004,0 876,83 SEK
K2108.04001122svart38,52067,54841375120004,0 876,83 SEK
K2108.04001212svart38,52067,54841375210004,0 876,83 SEK
K2108.04001222svart38,52067,54841375220004,0 876,83 SEK
K2108.04001312svart38,52067,54841375310004,0 876,83 SEK
K2108.04001322svart38,52067,54841375320004,0 876,83 SEK
K2108.04001412svart38,52067,54841375410004,0 876,83 SEK
K2108.04001422svart38,52067,54841375420004,0 876,83 SEK
K2108.05001112svart38,52067,54851300110005,0 876,83 SEK
K2108.05001122svart38,52067,54851300120005,0 876,83 SEK
K2108.05001212svart38,52067,54851300210005,0 876,83 SEK
K2108.05001222svart38,52067,54851300220005,0 876,83 SEK
K2108.05001312svart38,52067,54851300310005,0 876,83 SEK
K2108.05001322svart38,52067,54851300320005,0 876,83 SEK
K2108.05001412svart38,52067,54851300410005,0 876,83 SEK
K2108.05001422svart38,52067,54851300420005,0 876,83 SEK
K2108.06001112svart38,52067,54861250110006,0 876,83 SEK
K2108.06001122svart38,52067,54861250120006,0 876,83 SEK
K2108.06001212svart38,52067,54861250210006,0 876,83 SEK
K2108.06001222svart38,52067,54861250220006,0 876,83 SEK
K2108.06001312svart38,52067,54861250310006,0 876,83 SEK
K2108.06001322svart38,52067,54861250320006,0 876,83 SEK
K2108.06001412svart38,52067,54861250410006,0 876,83 SEK
K2108.06001422svart38,52067,54861250420006,0 876,83 SEK
K2108.10001112svart38,52067,548101150110010,0 876,83 SEK
K2108.10001122svart38,52067,548101150120010,0 876,83 SEK
K2108.10001212svart38,52067,548101150210010,0 876,83 SEK
K2108.10001222svart38,52067,548101150220010,0 876,83 SEK
K2108.10001312svart38,52067,548101150310010,0 876,83 SEK
K2108.10001322svart38,52067,548101150320010,0 876,83 SEK
K2108.10001412svart38,52067,548101150410010,0 876,83 SEK
K2108.10001422svart38,52067,548101150420010,0 876,83 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se