HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Rullskeneprofil: stål.
Rulle: plast PP.
Axel: stål.
Utförande:Rullskeneprofil: förzinkad.
Rulle: grått liknande RAL 7042. ESD-utförande svart.
Axel: förzinkad.
Anmärkning:Fjädrande och smidigt löpande rullskenor. Systemet kommer färdigmonterat. I rullskeneprofilen finns plastrullar som är monterade på stålaxlar. Ett snävt axelavstånd garanterar lugn och störningsfri drift. Vid behov kan rullskeneprofilen av stålplåt enkelt kortas av till önskad längd.

Fasta och variabla fästen finns som tillval. Detta fäste möjliggör anslutning direkt till runda rör eller profilrör med Ø30 och till aluminiumprofiler med ett rastermått på 40 mm.

Form A: utan hjulfläns.
Form B: med hjulfläns.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 K2135_Datasheet_31614_Rullbanor_st_l--sv 210 kB

Ritningar (total översikt)

Rullbanor stål

Rullbanor av stål, form A

Mer information

Ritningar

Rullbanor av stål, form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typFärg
komponent
L

ESD
elektrostatiskt
urladdande
CADTillb.PrisBeställ
K2135.120X2000Autan hjulflänsgrå2000nej 344,30 SEK
K2135.111X2000Autan hjulflänssvart2000ja 611,96 SEK

Rullbanor av stål, form B

Mer information

Ritningar

Rullbanor av stål, form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typFärg
komponent
L

ESD
elektrostatiskt
urladdande
CADTillb.PrisBeställ
K2135.220X2000Bmed hjulflänsgrå2000nej 329,12 SEK
K2135.211X2000Bmed hjulflänssvart2000ja 600,55 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se