Vi har utökat vår omfattande portfölj av stånghandtag till att omfatta nya modeller tillverkade av aluminium och rostfritt stål. De innovativa handtagen kännetecknas av mångsidighet, ergonomi och ett mycket bra pris-prestanda-förhållande.
Det viktigaste i korthet:
- Robust och hållbar: Med grepprör av aluminium eller rostfritt stål och ändstycken av förstärkt plast ligger våra nya stånghandtag inte bara mycket bra i handen, utan är också extremt hållbara tack vare sin robusthet och stabilitet.
- Mångsidig och individuell: Vi erbjuder ändstyckena som standard i sju färger . Dessutom uppfyller vi även på begäran dina individuella önskemål om färgval. Greppröret levereras i antingen natur- eller svartanodiserad aluminium eller i slipat rostfritt stål.
- Snabbmonterat: Handtagen kan monteras snabbt och enkelt med två självgängande skruvar. Därför krävs inga gänginsatser, vilket bidrar till det goda pris-prestandaförhållandet.
- Variabla längder: Som standard levererar vi stånghandtagen med ett axelavstånd på upp till 1000 mm. Utöver standardmåtten finns också valfri individuell längd tillgänglig. Bärförmågan är minst 1000 N.